Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Articles en pouces
06000 inch
Manettes et poignées indexables - pouces
Manettes et poignées indexables - pouces
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
plastique
zinc
Type de filetage
filetage
taraudage
X=Filetage
6-32
8-32
10-24
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
L=Longueur de filetage
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
A=Longueur de poignée
30
39
39,9
40
64
65
65,2
79
80
80,3
83
88
92
95
100
102
106
108
110
111
127
128,5
131
132
134
134,5
145
148
Matériau des composants
acier
acier inoxydable
laiton
plastique
Coloris du corps de base
argent
argent métallisé
bleu traffic RAL 5017
gris clair RAL 7035
gris fenetre RAL 7040
gris foncé RAL 7021
jaune colza RAL 1021
noir RAL 9005
noir satiné
orangé pur RAL 2004
rouge rubis RAL 3003
rouge traffic RAL 3020
vert pétrole pantone 327
vert sécurité RAL 6032
électropoli
Filtres
Produits / page
24
de 58 produits
1
(current)
2
3
Glissières télescopiques
Trouvez le produit qui vous convient
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
24
de 58 produits
1
(current)
2
3
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
plastique
zinc
Type de filetage
filetage
taraudage
X=Filetage
6-32
8-32
10-24
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
L=Longueur de filetage
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
A=Longueur de poignée
30
39
39,9
40
64
65
65,2
79
80
80,3
83
88
92
95
100
102
106
108
110
111
127
128,5
131
132
134
134,5
145
148
Matériau des composants
acier
acier inoxydable
laiton
plastique
Coloris du corps de base
argent
argent métallisé
bleu traffic RAL 5017
gris clair RAL 7035
gris fenetre RAL 7040
gris foncé RAL 7021
jaune colza RAL 1021
noir RAL 9005
noir satiné
orangé pur RAL 2004
rouge rubis RAL 3003
rouge traffic RAL 3020
vert pétrole pantone 327
vert sécurité RAL 6032
électropoli
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !