Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Articles en pouces
06000 inch
Poignées et boutons - pouces
Poignées et boutons - pouces
Désignation
Boule
1
Bouton Champignon
3
Bouton Moleté
1
Bouton Étoile
7
Ecrou Croisillon
2
Poignée Boule
1
Poignée cinq lobes
3
Poignée Papillon
5
Vis À Tête Moletée
1
Volant Moleté
2
Boule
1
Bouton Champignon
3
Bouton Moleté
1
Bouton Étoile
7
Ecrou Croisillon
2
Poignée Boule
1
Poignée cinq lobes
3
Poignée Papillon
5
Vis À Tête Moletée
1
Volant Moleté
2
Écrou Moleté
1
Afficher plus
Afficher moins
Matériau du corps de base
acier de décolletage
2
acier inoxydable
6
aluminium
1
fonte grise
2
thermodurcissable
2
thermoplastique
16
Type de filetage
filetage
16
taraudage
24
trou lisse
6
D=Filetage
1/2-13
15
1/4-20
26
2-56
1
3/4-10
1
3/8-16
23
5/8-11
7
5/16-18
26
6-32
1
8-32
16
10-24
4
1/2-13
15
1/4-20
26
2-56
1
3/4-10
1
3/8-16
23
5/8-11
7
5/16-18
26
6-32
1
8-32
16
10-24
4
10-32
19
Afficher plus
Afficher moins
D=Alésage
0,188
1
0,25
6
0,312
6
0,375
6
0,5
5
0,625
2
0,75
1
D1=Diamètre extérieur
14
1
16
2
18
1
20
3
21
4
24
2
25
9
26
1
30
2
32
13
14
1
16
2
18
1
20
3
21
4
24
2
25
9
26
1
30
2
32
13
33
3
34
1
36
2
40
17
50
16
60
1
63
11
80
2
100
1
Afficher plus
Afficher moins
H=Hauteur
9,5
1
11,5
1
12
1
14
2
14,3
1
15
3
16
4
17
1
18
6
19,8
1
9,5
1
11,5
1
12
1
14
2
14,3
1
15
3
16
4
17
1
18
6
19,8
1
20
7
21
7
22
1
22,5
3
23
1
24
4
25
11
26
4
28
2
29
1
30,5
1
31
2
32
6
33
4
34
3
34,8
1
35
3
35,6
2
36
3
37
2
40
7
41
3
41,9
1
42
3
44
1
46
1
50
2
51
1
52
1
63
1
65
1
Afficher plus
Afficher moins
L=Longueur de filetage
10
12
16
1
20
16
25
2
30
14
40
14
50
1
60
7
Filtres
Produits / page
3
de 27 produits
1
2
(current)
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
3
de 27 produits
1
2
(current)
Découvrez la gamme de produits norelem
Filtres
Désignation
Boule
1
Bouton Champignon
3
Bouton Moleté
1
Bouton Étoile
7
Ecrou Croisillon
2
Poignée Boule
1
Poignée cinq lobes
3
Poignée Papillon
5
Vis À Tête Moletée
1
Volant Moleté
2
Boule
1
Bouton Champignon
3
Bouton Moleté
1
Bouton Étoile
7
Ecrou Croisillon
2
Poignée Boule
1
Poignée cinq lobes
3
Poignée Papillon
5
Vis À Tête Moletée
1
Volant Moleté
2
Écrou Moleté
1
Afficher plus
Afficher moins
Matériau du corps de base
acier de décolletage
2
acier inoxydable
6
aluminium
1
fonte grise
2
thermodurcissable
2
thermoplastique
16
Type de filetage
filetage
16
taraudage
24
trou lisse
6
D=Filetage
1/2-13
15
1/4-20
26
2-56
1
3/4-10
1
3/8-16
23
5/8-11
7
5/16-18
26
6-32
1
8-32
16
10-24
4
1/2-13
15
1/4-20
26
2-56
1
3/4-10
1
3/8-16
23
5/8-11
7
5/16-18
26
6-32
1
8-32
16
10-24
4
10-32
19
Afficher plus
Afficher moins
D=Alésage
0,188
1
0,25
6
0,312
6
0,375
6
0,5
5
0,625
2
0,75
1
D1=Diamètre extérieur
14
1
16
2
18
1
20
3
21
4
24
2
25
9
26
1
30
2
32
13
14
1
16
2
18
1
20
3
21
4
24
2
25
9
26
1
30
2
32
13
33
3
34
1
36
2
40
17
50
16
60
1
63
11
80
2
100
1
Afficher plus
Afficher moins
H=Hauteur
9,5
1
11,5
1
12
1
14
2
14,3
1
15
3
16
4
17
1
18
6
19,8
1
9,5
1
11,5
1
12
1
14
2
14,3
1
15
3
16
4
17
1
18
6
19,8
1
20
7
21
7
22
1
22,5
3
23
1
24
4
25
11
26
4
28
2
29
1
30,5
1
31
2
32
6
33
4
34
3
34,8
1
35
3
35,6
2
36
3
37
2
40
7
41
3
41,9
1
42
3
44
1
46
1
50
2
51
1
52
1
63
1
65
1
Afficher plus
Afficher moins
L=Longueur de filetage
10
12
16
1
20
16
25
2
30
14
40
14
50
1
60
7
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !