Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Articles en pouces
06000 inch
Volants, manivelles et poignées - pouces
Volants, manivelles et poignées - pouces
Désignation
Broche
Manivelle
Poignée
Poignée Cylindrique
Volant
Volant Moleté
Volant Plein
Volant À 2 Bras
Type de produit
poignée fixe
poignée rabattable
poignée tournante
sans poignée
Finition 1
alésage sans rainure
avec poignée
rabattable
taraudage
tournante
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
aluminium
fonte grise
polyamide
thermodurcissable
thermoplastique
D1=Diamètre extérieur
14
16
20
25
40
41
50
63
70
80
83
99
100
120
125
129
140
159
160
180
198
200
250
252
280
315
360
400
500
D2=Alésage de fixation
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
L3=Hauteur
28
29
30
31
33
33,5
34
36
37
37,5
38
39
40
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
55
56
57
60
61
63
64,5
69
71
72
73
Filtres
Produits / page
21
de 21 produits
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
21
de 21 produits
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Désignation
Broche
Manivelle
Poignée
Poignée Cylindrique
Volant
Volant Moleté
Volant Plein
Volant À 2 Bras
Type de produit
poignée fixe
poignée rabattable
poignée tournante
sans poignée
Finition 1
alésage sans rainure
avec poignée
rabattable
taraudage
tournante
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
aluminium
fonte grise
polyamide
thermodurcissable
thermoplastique
D1=Diamètre extérieur
14
16
20
25
40
41
50
63
70
80
83
99
100
120
125
129
140
159
160
180
198
200
250
252
280
315
360
400
500
D2=Alésage de fixation
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
L3=Hauteur
28
29
30
31
33
33,5
34
36
37
37,5
38
39
40
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
55
56
57
60
61
63
64,5
69
71
72
73
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !