norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionGénéralités :

Le choix d’outils adéquats facilite le travail et favorise l’utilisation conforme des produits LOCTITE.

Pulvérisateur péristaltique LOCTITE, 97990-9700100
Ce pulvérisateur manuel (pompe à main) constitue un doseur économique et précis. Se visse sur les flacons de 50 ml ou 250 ml.
Ce système manuel permet de doser des colles «frein de vis» ou des produits d’assemblage LOCTITE; précision de dosage: de 0,01 ml jusqu’à 0,4 ml, viscosité jusqu’à 30000 m Pa · s. Ce système est opérationnel dans n’importe quelle position, ne goutte pas et optimise la consommation du produit à doser. Ne nécessite ni nettoyage ni branchement électrique ou pneumatique.

Cartouche Teroson, 97990-9150310
Pour le positionnement des cartouches de norme avec un contenu de 150/310 ml.
Finition en semi-coque stable en plastique pour une utilisation régulière. Avec un entraînement à crémaillères.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97990 Doseur 85,6 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignation
de l'article
CAOAcc.PrixCommander
97990-9700100Pompe À Main Péristaltique 205.15 CHF
97990-9150310Pistolet À Pression Teroson 59.64 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09