norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionGénéralités :

La graisse fluide pour chaînes STRUCTOVIS BHD est un véritable «miel» pour les chaînes d’entraînement et de commande.

Utilisation :
Pour le graissage longue durée des chaînes d’entraînement et de commande, cette graisse est tout spécialement conçue pour les chaînes au contact de l’eau ou les pignons ou engrenages sans cartérisation, par exemple sur les chariots élévateurs, les convoyeurs, les machines d’emballage, les machines textiles, les robots et les machines de transformation du bois et du papier. Non lessivable par l’eau de pluie ou les projections d’eau.
Elle convient tout particulièrement pour le graissage longue durée de chaînes de transmissions (motos), les transmissions, les mécanismes d’encliquetage, les couronnes dentées. Protège et lubrifie par tous temps: soleil, pluie, neige.

Avantages :
Cette graisse adhère et colle comme du «miel». Elle est transparente, incolore, s’infiltre bien partout, protège contre l’usure et la corrosion, procure une marche plus silencieuse et présente une excellente résistance à la température.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97909 Graisse fluide pour chaînes 91,7 kB
 STRUCTOVIS BHD Spray - FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 - FR 251 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementTempérature d'utilisationViscosité cinématique DIN 51561
à 40 °C mm²/s
CAOAcc.PrixCommander
97909-250aérosol, 250 ml-5 °C à 120 °C~4750 42.55 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09