FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Copolymère d'acétal (POM).
Buse Inox.
Finition
Couleur bleue/orange.
Nota
Avec sa forme particulièrement compacte, cette buse haute pression est spécialement conçue pour les endroits étroits. Vissée, la buse peut être réglée à l'aide d'une broche (clé mâle coudée, par exemple) et reste stable en position. Une protection supplémentaire n'est pas nécessaire. Elle pivote à 360° et résiste à une plage de pression jusqu'à 70 bar.

Résistant à l'acétone, à l'alcool, à l'éthyle, aux graisses, aux huiles, aux liquides vaisselle disponibles dans le commerce, à l'essence, aux vernis, aux solvants, à l'hydroxyde de sodium.

Non résistant au chlore, aux acides, à l'hydroxyde d'ammonium, aux bases fortes, à l'hypochlorite de lithium, à l'hypochlorite de sodium.

Forme A : Buses – plage de débattement jusqu'à 72°
Forme B : Buses – plage de débattement jusqu'à 110° (pour les applications où le jet est nécessaire en dessous du plan de serrage de la buse)
Plage de température
Plage de température maximale 50 °C.

D'autres clients ont également acheté