norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Nota :En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.Indication de dessin :
1) Pièces identiques
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96390_C Chaînette, forme C, avec anneaux 100 kB

Dessins

Chaînette, forme C, avec anneaux

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceForme

Finition 1Matière
du corps
de base
LDD1

Filtre
96390-09XCavec anneaulaiton160/320/500/100091
96390-12XCavec anneaulaiton160/320/500/1000121,2
96390-14XCavec anneaulaiton160/320/500/1000141,6
96390-16XCavec anneaulaiton160/320/500/1000161,6
96390-20XCavec anneaulaiton160/320/500/1000202
96390-24XCavec anneaulaiton160/320/500/1000242
96390-30XCavec anneaulaiton160/320/500/1000302,6
96390-36XCavec anneaulaiton160/320/500/1000362,6
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09