Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier spécial.Finition :Trempé et bruni.Nota :Pour écrous DIN 1804, écrous de roulement DIN 981 et pour nos éléments réglables en hauteur 27700 à 27708 (deux clés à ergot sont nécessaires pour procéder au réglage de ces éléments). Avec bords arrondis pour faciliter la manipulation.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme 78,2 kB

Dessins

Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

Référence

D
min.
D
max.
LTpour écrou à encoches
DIN 1804
pour écrou de roulement
DIN 981
CAOAcc.PrixCommander
96650-01201412141103-- 8.30 CHF
96650-01602016201103M6, M8M10 8.03 CHF
96650-02502825281364M10, M12M16 8.45 CHF
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 8.50 CHF
96650-03403634361705M18, M20M22 10.05 CHF
96650-03804538451705M26M24 - M30 15.05 CHF
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 9.91 CHF
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 11.55 CHF
96650-05205552552066M32, M35M38 11.88 CHF
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 17.56 CHF
96650-06507065702407-M48 - M52 22.70 CHF
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 17.40 CHF
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 23.59 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09