Matière
Corps : tube d’acier.
Garniture : grenaille d’acier.
Manche : tube acier avec revêtement caoutchouc cannelé ou manche bois.
Inserts de maillet : nylon, blanc (résistant à la graisse et à l’huile).
Garniture : grenaille d’acier.
Manche : tube acier avec revêtement caoutchouc cannelé ou manche bois.
Inserts de maillet : nylon, blanc (résistant à la graisse et à l’huile).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : tube d’acier.
Garniture : grenaille d’acier.
Manche : tube acier avec revêtement caoutchouc cannelé ou manche bois.
Inserts de maillet : nylon, blanc (résistant à la graisse et à l’huile).
Garniture : grenaille d’acier.
Manche : tube acier avec revêtement caoutchouc cannelé ou manche bois.
Inserts de maillet : nylon, blanc (résistant à la graisse et à l’huile).
Nota
Inserts de maillet de rechange : voir référence 96614.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.