FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps ABS. Garniture : feutre.
Nota
Pour un nettoyage efficace tout en ménageant les porte-outils cylindriques et les perçages de toutes sortes
Utilisation
1. Comprimer le nettoyeur en appuyant sur la pièce d = réduction Ø.
2. Relacher le nettoyeur et le faire tourner à 360°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté