norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Dati CAD

Indietro

Il supporto CAD di norelem - è facile ricevere i dati CAD:

1° passo:
Selezionare il prodotto più adatto e fare clic sul pulsante CAD nella tabella prodotti della pagina dei dettagli prodotto.
2° passo:
Il modello CAD 3D è visualizzato in una finestra separata.
3° passo:
Dopo la registrazione, i dati CAD possono essere scaricati gratuitamente o generati direttamente nel vostro sistema CAD utilizzando il plug-in PART2CAD.
Variante 1:
Scaricare i dati CAD. Selezionare il sistema CAD più adatto alle vostre esigenze. Successivamente è possibile importare manualmente i dati nel proprio programma CAD.

                       

                  

Variante 2:

Con il plug-in PART2CAD è possibile integrare i dati CAD norelem direttamente nel vostro sistema CAD - senza necessità di salvare temporaneamente e importare manualmente i dati CAD.

Il plug-in genera modelli CAD nativi intelligenti.

Attualmente disponibile per i seguenti sistemi: Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge und SolidWorks.

AppStore Logo
Google Play Logo
Dati CAD nella nostra applicazione
Per la visualizzazione di dati CAD su dispositivi mobili si consiglia l'applicazione gratuita norelem App.
Scaricala oggi stesso.
Strumenti di progettazione per l'uso quotidiano
Con i dati CAD norelem progettate in modo più efficiente e risparmiate tempo e denaro. I dati CAD facilitano l'integrazione pratica di un prodotto nel processo di progettazione. In questo modo, i dati elaborati consentono un notevole risparmio di tempo. Perché allora disegnare ancora i componenti a mano?
Insieme al nostro partner altamente specializzato CADENAS, offriamo ai nostri clienti una vasta biblioteca CAD in cui troverete tutte le caratteristiche geometriche e tecniche rilevanti dei componenti.
I dati possono essere facilmente integrati nel vostro sistema CAD, collegati tra loro e modificati secondo le vostre esigenze.
I disegni sono disponibili in formato 2D e 3D.
La vista panoramica a 360° visualizza tutti i bordi che possono interferire.
Ulteriori vantaggi
Per tutti i prodotti sono disponibili i dati CAD.
  • Il prodotto visualizzato può essere richiesto e ordinato con un semplice clic.
  • I codici prodotto esatti sono registrati con il modello CAD corrispondente.
  • Per facilitare l'integrazione software, norelem offre i modelli in tutti i comuni formati 2D e 3D
    (Catia / Pro/E / SolidWorks / Solid / Designer / Solid Edge / AutoCAD / Me10 / Unigraphics / Inventor).
  • Sono inoltre disponibili interfacce neutre (SAT / STEP / IGES / DFX).
Tutti i prodotti sono compatibili con i sistemi ERP e consentono quindi una trasmissione senza problemi delle informazioni nei sistemi di gestione delle merci.
Tutti i modelli CAD contengono il sistema di classificazione ecl@ass, codici numerici di tariffa doganale, marcatura RoHS e codici EAN.