norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Ammortizzatori di vibrazioni e smorzatori di oscillazioni versatili

Indietro
Tamponi di gomma norelem con ampio campo di applicazione
Ammortizzatori di vibrazioni e smorzatori di oscillazioni versatili
Gli elementi standard economici di norelem assorbono carichi di pressione e di spinta, ammortizzano vibrazioni e accelerazioni e riducono il suono intrinseco. Trovano impiego come battuta o per limitare l'escursione delle masse in movimento. norelem fornisce un'ampia gamma di soluzioni per svariati campi applicativi in quasi tutti i settori.
I tamponi di gomma (chiamati anche tamponi gomma e metallo) sono elementi costruttivi semplici ed economici, con funzione di fissaggio elastico, ancoraggio e supporto. Servono soprattutto per l'isolamento e l'assorbimento degli urti di gruppi, motori, compressori, pompe, macchine di prova o componenti meccanici. Secondo la funzione prevista, norelem dispone di un'ampia scelta di tipologie e geometrie, come forme cilindriche, paraboliche, coniche, concave o sagomate, di diverse lunghezze e diametri. I tamponi di gomma e metallo a profilo sagomato ad esempio, riducono i carichi marginali della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente. I semplici tamponi di gomma e metallo sono dei perfetti limitatori di corsa e sono spesso utilizzati come piedini nelle costruzioni meccaniche.
Gummipuffer
I tamponi di gomma di norelem sono elementi standard con diametro compreso tra 8 mm e 75 mm e lunghezze comprese tra 6 mm e 50 mm. Nella versione standard, il caucciù di qualità ha una durezza di 55°Shore A (durezza media) e le parti in metallo sono realizzate con acciaio galvanizzato. Gli elementi tampone sono resistenti a temperature comprese tra -30°C e +80°C.
Sia nello shop online, sia nel catalogo (THE BIG GREEN BOOK) sono indicati i massimi carichi di compressione e di spinta ammissibili per ciascun pezzo. In generale, i tamponi di gomma sono in grado di sopportare carichi di compressione di gran lunga superiori alle forze di spinta. L'ampia gamma di tipologie è disponibile dal magazzino, mentre i modelli speciali sono disponibili su richiesta.

Caratteri: 2.008

 130304_PM_norelem_Gummipuffer 721 kB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio