norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

La pressione corretta è decisiva

Indietro
La pressione corretta è decisiva
norelem riempie e prova le molle a gas
In una stazione automatica di prova e riempimento, norelem controlla che le molle a gas siano perfettamente idonee al carico previsto. Su richiesta del cliente, gli elementi di regolazione idropneumatici compatti vengono riempiti e controllati con la pressione del gas idonea, prima che escano dall'officina. Grazie alla loro versatilità, le molle a gas trovano impiego nel movimento di serrande, porte, finestre e altri elementi funzionali. Nell'industria del mobile e della tecnica medicale, in quella automobilistica e meccanica, aiutano a sollevare e abbassare i carichi.
Se la forza di estrazione è adatta allo scopo, tutti dipende dalla corretta pressione. Con la stazione di prova e riempimento per molle a gas completamente automatizzata, norelem offre al cliente un servizio aggiuntivo d'alta qualità. Tramite una valvola di non ritorno standard integrata nel perno filettato, gli utenti possono ridurre la pressione di estrazione direttamente sul luogo.
Gli elementi di regolazione idropneumatici pronti per l'installazione sono sistemi chiusi e poco ingombranti, che non richiedono manutenzione. A differenza delle convenzionali molle a spirale, le molle a gas hanno un grande vantaggio: a prescindere dall'escursione, forniscono una forza uniforme e il meccanismo di ammortizzazione può essere sfruttato in diversi modi.
Le molle a gas possono essere acquistate online oppure dal catalogo, nelle versioni standard con un pistone di diametro da 4 mm a 14 mm e con corse da 20 mm a 400 mm. Sono equipaggiate su entrambi i lati con una filettatura di collegamento per il supporto dei pezzi più diversi. Un'ampia gamma di raccordi e minuteria norelem agevola il montaggio e rende le molle a gas universali.
Le molle a gas lavorano con affidabilità a temperature d'esercizio comprese tra -20°C e +80°C.

Caratteri: 1.888

norelem befüllt und prüft Gasdruckfedern
Füll- und Prüfstation für Gasdruckfedern
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09