norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Pressori a molla con sfera di ceramica resistente all'usura

Indietro
Tiene anche in condizioni estreme
Pressori a molla con sfera di ceramica resistente all'usura
I pressori a molla servono per indicizzare, posizionare e fissare velocemente gli oggetti e fungono anche da puntalini e perni di estrazione. Trovano impiego nella costruzione di macchine e impianti, nell'artigianato, nella tecnica medicale e persino in ambito domestico. Da subito norelem ha incluso nella gamma di prodotti dei pressori a molla equipaggiati con una robusta sfera in ceramica. Queste varianti ampliano ulteriormente il campo di applicazione.
I sistemi di posizionamento e fissaggio avvitabili, dotati di sfere elastiche alle estremità, garantiscono il posizionamento ottimale e corretto di un pezzo da lavorare, di un componente o di un altro oggetto. Questi sistemi consentono di montare e smontare rapidamente i pezzi, di eseguire le regolazioni di precisione e infine di centrare e fissare i cuscinetti. In molti settori, i pressori a molla agevolano la manipolazione dei prodotti.
I pressori a molla con sfera in ceramica norelem sono destinati all'uso in condizioni severe e aggressive. La sfera alloggiata in un corpo filettato in acciaio inox è formata da nitruro di silicio (Si3N4). Si tratta di un materiale che si contraddistingue per resistenza, solidità, resistenza chimica e all'usura. I pressori a molla con sfera di ceramica trovano impiego laddove le varianti convenzionali risultano inadeguate.
La gamma di prodotti comprende sei varianti con filettatura da M5 a M16. La corsa della molla è compresa tra 0,9 e 3,5 mm, la forza della molla tra F1 6 e 65 N. Come tutti i pressori a molla, anche il nuovo tipo è d'impiego universale, facile da montare e disponibile con esagono incassato o con intaglio. I pressori a molla di norelem possono essere acquistati online o dal catalogo, nelle dimensioni e forme indicate, disponibili in magazzino.

Caratteri: 1.828

Federndes Druckstück norelem
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio