norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Soluzioni di fissaggio portanti

Indietro
Soluzioni di fissaggio portanti
I punti di attacco norelem rendono i carichi manovrabili
I punti di attacco sono essenziali per agevolare le operazioni di sollevamento, trasporto o fissaggio di carichi. norelem offre un'ampia gamma di punti di fissaggio standardizzati avvitabili o saldabili, per svariate applicazioni nei settori costruzioni meccaniche, produzione, costruzioni edili e artigianato. Se gli oggetti devono essere spostati solo temporaneamente o se i punti di attacco rappresentano un disturbo, norelem fornisce perni di sollevamento a sfere autobloccanti a innesto.
Che si tratti di staffe o anelli di sollevamento, golfari maschio, golfari saldabili o altri tipi di anelli di sollevamento: i punti di ancoraggio di norelem servono come punti di presa e fissaggio contro la caduta di elementi come macchine, componenti costruttivi, pezzi o altri oggetti di un certo peso. La nuova direttiva macchine 2006/42/CE impone che i componenti e le strutture in movimento con un peso superiore a 20 kg siano dotati di punti di ancoraggio adeguati.
La varietà dei punti di attacco avvitabili, a innesto e saldabili norelem è molto ampia e la scelta varia secondo le operazioni da svolgere e il carico da manovrare. Per i carichi leggeri e medi, ad esempio, sono adatti gli anelli di sollevamento resistenti e girevoli di diverse grandezze, con portata fino a 3 tonnellate. Per trasporti più complessi o per fissare i carichi, si utilizzano i golfari maschi dotati di cuscinetti a sfere, girevoli a 360° sotto carico, di classe di qualità 8, con portata fino a 12 tonnellate. Reggono il carico su tutti i lati e garantiscono una resistenza alla rottura 4 volte superiore alla norma in tutte le direzioni. Se i collegamenti devono essere rigidi e durevoli, si preferiscono i punti di attacco saldati. Come punti di attacco temporanei, invece, si utilizzano i perni di sollevamento a sfere con maniglione mobile e staffa di sicurezza, rapidi da applicare e rimuovere.
I punti di attacco norelem soddisfano i più severi standard di qualità e sono realizzati in acciaio bonificato. Nei golfari maschi girevoli, l'anello è saldato e un controllo di incrinatura elettromagnetico a norma EN 1677 garantisce la resistenza alla rottura necessaria. Le staffe di sollevamento, le staffe di sollevamento girevoli e i perni di sollevamento a sfere, sono disponibili anche nella versione in acciaio inox. Per capire quali sono la tipologia, il modello e la portata più adeguati per un determinato carico, basta leggere la descrizione dell'articolo sul catalogo o nello shop online. Tutti i punti di attacco sono disponibili in magazzino.

Caratteri: 2.560

Lastbügel, Lastringe, Ringschrauben, Anschlagwirbel und Kugeltragbolzen
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio