norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Su misura

Indietro
Su misura
Metri norelem per diversi casi applicativi

I metri, i noni e i segni zero di norelem trovano impiego soprattutto dove sono indispensabili o almeno di aiuto una misura precisa e l'orientamento a un punto di riferimento. I versatili strumenti di misura sono facili da leggere, robusti e disponibili in diverse lunghezze.

I metri autoadesivi in acciaio inox o gli strumenti di misura in alluminio, a scelta adesivi o avvitabili, trovano impiego in quasi tutti i settori di costruzione meccanica, produzione e in molti settori dell'artigianato. I metri e i punti di riferimento norelem possono essere applicati semplicemente a macchine, accessori, utensili, dispositivi di misurazione, tavoli di lavoro e di montaggio.
La graduazione in millimetri a forte contrasto, realizzata a laser su una superficie opaca antiriflesso, è perfettamente leggibile. I metri sono disponibili nelle larghezze di 15 mm o 30 mm e nelle lunghezze standard di 300 mm, 500 mm, 700 mm e 1.000 mm. Per i diversi casi applicativi, i metri sono disponibili, a scelta, con graduazione sul bordo superiore o inferiore (montaggio orizzontale) oppure a destra o a sinistra (montaggio verticale). Nel modello equivalente in termini di qualità, sono disponibili anche segni zero e dispositivi a nonio per una lettura precisa.
Maßstäbe, Nonien und Nullmarken von norelem
Oltre ai modelli standard, sulla base di schizzi o disegni, norelem realizza metri e noni di diverse lunghezze e graduazioni (ad esempio su entrambi i lati) e con segno zero a destra o al centro.

Caratteri: 1.485

 130121_PM_norelem_Massstaebe 627 kB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio