norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Trasmissione di forza ad accoppiamento di forma

Indietro
Trasmissione di forza ad accoppiamento di forma
I componenti di azionamento dentati completano la gamma di prodotti norelem
Con ruote dentate coniche, cremagliere e ruote coniche, norelem Normelemente KG amplia la gamma di prodotti per la tecnica di movimento e azionamento. I componenti standardizzati sono la soluzione ideale per le attività di trasmissione di forza e di posizionamento nel campo delle costruzioni meccaniche e la tecnica di automazione. Sono disponibili in magazzino nelle dimensioni standard e con dentature modulari da 1 a 3.

»Le ruote dentate coniche garantiscono una trasmissione di forze ad accoppiamento di forma e senza slittamento con direzione di rotazione variabile, ad esempio per il sollevamento e l'abbassamento di elementi meccanici o carichi. La combinazione di cremagliera e ruota dentata conica consente di convertire i movimenti rotatori in movimenti lineari e viceversa e trova largo impiego nella costruzione di macchine e impianti. Le ruote coniche sono particolarmente adatte per i sistemi di azionamento in cui gli assi sono spostati di 90°.

Con questi componenti standard, norelem completa la gamma di elementi per la tecnica di azionamento e posizionamento, che già comprendeva una serie di cinghie dentate, pulegge per cinghie dentate, mandrini a filettatura trapezoidale e azionamenti a ricircolo di sfere. Le ruote dentate coniche sono disponibili nei diametri da 14 a 387 mm e con denti larghi da 15 a 30 mm. Per i diametri più piccoli, le ruote dentate coniche sono provviste di un mozzo facile da montare. Le cremagliere (disponibili in alternativa nella versione tonda), sono disponibili con larghezza e altezza dei denti da 15 a 30 mm nelle lunghezze standard 500, 1.000 e 2.000 mm e consentono un montaggio continuo e flessibile. Le ruote coniche possiedono fino a 60 denti con diametro variabile tra 16 e 180 mm; nelle combinazioni standard, consentono rapporti di trasmissione da 1:1 a 1:4. Su richiesta, le ruote dentate coniche e le ruote coniche sono disponibili con foro e cava.
Tutti i componenti di azionamento sono realizzati in acciaio C45, sono dotati di dentatura dritta fresata e presentano un angolo di ingranamento di 20°. La nuova gamma di prodotti comprende oltre 400 articoli, tutti disponibili dal magazzino e pronti per la consegna.

Caratteri: 2.106

Verzahnte Antriebskomponenten
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio