norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Guide lineari a rulli

Indietro
Sistemi di movimento versatili
Con le guide lineari a rulli e le guide telescopiche di norelem, si realizzano soluzioni efficienti per la logistica e la movimentazione merci.

I robusti sistemi di guide lineari trovano impiego laddove, per motivi tecnici di produzione o logistica, delle parti o dei segmenti di macchine o impianti devono essere spostati lungo un asse lineare. I sistemi di guide lineari a rulli e guide telescopiche, perfettamente scorrevoli ed esenti da manutenzione, sono la soluzione ideale per diversi processi di manipolazione in molti settori e contribuiscono alla realizzazione di sistemi di produzione efficienti e impianti compatti. Tutti i pezzi sono disponibili subito.

Nei settori come la costruzione di macchine e utensili - soprattutto nello sviluppo di soluzioni intelligenti per la movimentazione merci e l'automazione - la tecnologia di trasporto e logistica, ma anche nella tecnica medicale, i sistemi di guide lineari a rulli e guide telescopiche norelem trovano largo impiego ed offrono una serie di soluzioni per l'allineamento di sistemi di guida paralleli a due binari. I sistemi di guide lineari a rulli norelem sono formati da rotaie di guida lunghe fino a 4.080 mm e carrelli di guida a rulli nelle versioni compatta e piena, con dimensioni da 20, 30 e 45 mm. Secondo la grandezza, sono in grado di gestire carichi statici fino a 5.500 Newton e carichi dinamici fino a 12.280 Newton. La combinazione di guide a cuscinetti bloccati e mobili impedisce l'inceppamento e l'inutile usura; il carrello di guida può essere regolato senza gioco con il precarico desiderato. Questo garantisce una corsa precisa, mentre la lubrificazione continua del cuscinetto a rulli rende il sistema esente da manutenzione. Un raschiatore mobile pulisce le superfici di guida. La velocità di movimento può raggiungere 7 m/s.

Rispetto alle guide standard di acciaio, le guide lineari a rulli d'alta qualità, realizzate in acciaio per cuscinetti a rotolamento, con rotaie galvanizzate e temprate a induzione, si contraddistinguono per le ottime qualità di movimento e l'elevata stabilità. Insieme ai carrelli di guida a rulli con corpo in pressofusione di alluminio e un sistema di lubrificazione brevettato, si possono ottenere movimenti ancora più veloci e silenziosi.

Nelle applicazioni che richiedono soluzioni con sbalzo a cassetto ma con portata elevata e, in presenza di carichi elevati, un movimento agevole, senza gioco e con la minima deformazione, le guide telescopiche norelem sono la soluzione ideale. Nella versione standard, il cursore viene estratto su un lato per metà della lunghezza complessiva. Nella variante speciale S si ottiene una corsa decisamente maggiore rispetto alla lunghezza chiusa dell'intero sistema. Guide, cursori e sfere sono realizzati in acciaio per cuscinetti a rotolamento, molto resistente, mentre le guide di scorrimento sono temprate a induzione. Entrambi i sistemi sono semplici da montare. Lavorano in economia e con affidabilità a temperature comprese tra -30°C e +120°C.

Caratteri: 2.901
Parole: 349

Immagini:
Rollenführungsschienen
Carrello 
di guida 
a rulli 
alluminio
Rollenführungsschienen norelem
Rollenführungswagen Kompakt- und Massivausführung
Guide lineari a rulli
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio