norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Guide lineari profilate

Indietro
norelem
Guide lineari profilate
I sistemi di guide lineari profilate norelem trovano impiego soprattutto nei campi dell'alimentazione di materiale e nella tecnica di montaggio e di automazione. Si contraddistinguono per l'eccezionale solidità e rigidità e consentono accelerazioni dinamiche fino a cinque metri al secondo. Le guide lineari profilate e i carrelli di guida soddisfano le normative e gli standard vigenti, pertanto possono sostituire i sistemi di guide lineari profilate equivalenti di altri costruttori. I tempi di fornitura variano da due a cinque giorni.
Le guide lineari profilate norelem in acciaio dispongono di rotaie temprate e rettificate, disposte a formare un angolo di 45°: ogni quattro serie di sfere per ciascun carrello, i carichi si distribuiscono uniformemente in quattro direzioni, in modo che il sistema possa sopportare carichi elevati su tutti i lati. Grazie al sistema di lubrificazione integrato, i sistemi di guide profilate su rotaie richiedono poca manutenzione e sono predisposti per resistere a temperature fino a 80°C a regime costante.
Le guide lineari profilate avvitate dall'alto sono disponibili in quattro diverse grandezze e vengono tagliate su misura secondo le esigenze del cliente (lunghezza massima 4000 mm). Secondo la richiesta e lo spazio disponibile, sono previsti quattro tipi di carrelli di guida (dal modello standard a quello compatto), tutti realizzati in acciaio da bonifica e dotati di cuscinetti a rotolamento con sfere in acciaio. Nel modello standard, i carrelli con guida a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Su richiesta, sono disponibili classi di precisione e di precarico superiori. Poiché i sistemi di guide lineari profilate norelem soddisfano i comuni standard del mercato, sostituiscono senza problemi le unità di guida lineari equivalenti di altri produttori.

Caratteri: 1.704
Parole: 197

Profilschienenführungen

Figura:

» Alla pagina Prodotti

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio