norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Indicatori di posizione

Indietro
Indicatore di posizione e di misura ad alta precisione
I selettori e i volantini con indicatore di posizione norelem garantiscono precisione nelle costruzioni utensili e meccaniche
Gli indicatori di posizione analogici e digitali norelem, disponibili in varie dimensioni ed esecuzioni, consentono la lettura diretta o l'impostazione dei valori di posizione e di misura in modo semplice e preciso. I selettori con indicatore di posizione integrato sono adatti per il montaggio orizzontale e verticale, mentre i volantini trovano impiego soprattutto negli sistemi di avanzamento orizzontale del mandrino. Entrambi i sistemi possono essere installati semplicemente, senza altri elementi di regolazione.
I selettori e i volantini norelem trovano impiego nell'ambito della costruzione di macchine e utensili, laddove è richiesta la lettura diretta e univoca dei valori di posizione e di misura impostati, come lunghezza, portata, velocità e così via. Le manopole con indicatore analogico o digitale formano un'unità di regolazione compatta e si contraddistinguono per la loro flessibilità dovuta alla semplicità di montaggio e allo scarso ingombro. L'alloggiamento di plastica rinforzato con fibra di vetro, resistente all'olio e ai solventi, come pure l'albero indicatore a doppio supporto, garantiscono affidabilità e stabilità. L'ammortizzatore di coppia consente l'uso dei selettori in ogni posizione di montaggio, anche in presenza di forti vibrazioni.
I volantini sono disponibili, a scelta, con indicatore di posizione analogico o digitale. Si utilizzano soprattutto per la regolazione e la lettura di un valore misurato, relativo ai movimenti lineari o angolari comandati dalle viti di spostamento. La registrazione dei valori misurati si basa sul principio della forza di gravità. Come i selettori, anche i volantini con indicatore di posizione si contraddistinguono per robustezza e affidabilità.
I selettori norelem sono disponibili in diversi modelli e dimensioni. Per quanto concerne i volantini, sono disponibili ruote in alluminio in 3 dimensioni o ruote di plastica in 2 dimensioni; entrambi i sistemi di misura sono resistenti a temperature fino a 80°C.

Parole:     236
caratteri: 1.972

Figura:

Positionsanzeiger
Indicatori di posizione
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio