norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Moduli lineari

Indietro
Libertà di movimento illimitata
Sistema lineare modulare di norelem per attività di movimentazione complesse
I moduli lineari ad azionamento pneumatico assolvono una serie di funzioni di azionamento, guida e posizionamento nella costruzione di macchine e impianti. L'ampia gamma norelem di unità lineari, di sollevamento, prensili e a portale, permette di effettuare movimenti in ogni direzione nell'ambito della tecnica di automazione e movimentazione merci. I componenti di sistema perfettamente sintonizzati, efficienti e facili da montare, possono essere combinati tra loro senza bisogno di piastre intermedie. I moduli lineari norelem convincono per la forma compatta, la stabilità, la scarsa necessità di manutenzione e la lunga durata.
Pneumatisch angetriebene Linearmodule
Come unità base, norelem fornisce, secondo l'applicazione e le esigenze specifiche, sia moduli lineari pneumatici con due (tre in caso di severi requisiti di stabilità) guide tonde, sia moduli lineari con guida lineare. I moduli lineari con guide tonde sono azionati da un cilindro a doppia azione integrato nei pattini e sono disponibili in quattro grandezze, con corse da 40 a 300 mm. Secondo il modello, l'unità di azionamento lineare può generare nei pistoni forze fino a 660 N ed è in grado di sopportare carichi verticali fino a 1080 N e carichi orizzontali fino a 750 N. Il modulo comandato da bussole con guida sferica e alberi in acciaio di precisione, consente elevate velocità, è preciso, silenzioso e resistente all'usura.
I moduli lineari compatti con guida lineare sono disponibili con corse di lunghezza compresa tra 20 e 200 mm e forze del pistone comprese tra 11 e 76 N. Secondo le dimensioni costruttive, sono disponibili varianti con guide a ricircolo di sfere oppure con guide con cuscinetti a rulli. I moduli lineari norelem lavorano pressoché in ogni posizione di montaggio. Combinati con un ampio assortimento di robuste unità di sollevamento e moduli di rotazione opportunamente dimensionati e altamente stabili, come pure con i moduli prensili norelem e i relativi accessori, possono assolvere funzioni di trasferimento e spostamento in quasi tutte le direzioni. I fori di fissaggio standard consentono di collegare tra loro tutti i moduli lineari norelem in modo semplice e flessibile. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità, disponibili come accessori, possono essere montati senza bordi sporgenti. La struttura precisa e ad accoppiamento di forma del sistema garantisce sempre una completa riproducibilità. Tutti i moduli lineari e gli accessori sono disponibili sul portale online di norelem sotto forma di modelli CAD e possono essere caricati sul software CAD del costruttore. Questo consente un processo di costruzione più efficiente e soluzioni di automazione pronte in tempi brevi. Tutti i componenti di sistema necessari sono disponibili, di norma, entro un massimo di 9 giorni.

Caratteri: 2771

Figura:

Profilführungsschiene
Guide lineari profilate
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio