norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Tendimolle

Indietro
Un fissaggio rapido e semplice
I tendimolle di norelem trattengono perfettamente i pezzi in posizione
Basta applicare il pezzo, premere verso il basso ed è fatta: se occorre fissare i componenti in modo semplice e sicuro per operazioni di controllo o semplice lavorazione, norelem offre un sistema di fissaggio facile da montare e da usare.
Per le operazioni di controllo e misurazione, saldatura, brasatura, distribuzione e montaggio: il sistema tendimolla di norelem trattiene con sicurezza i pezzi da lavorare, i componenti meccanici ed elettronici per le più svariate operazioni di lavorazione. Secondo il pezzo e il tipo di lavorazione, prima occorre fissare il numero necessario di colonnine di supporto verticali alla piastra base o di misura, dotata di fori filettati e profili per tasselli a T.
Federspanner norelem
I tendimolle di norelem sono disponibili in tre grandezze, con forcelle di lunghezza compresa tra 50 e 95 mm, con elemento elastico piatto o a forcella. Le colonnine di supporto hanno filettature M6, M8 o M10. Il sistema di fissaggio è realizzato in acciaio inox d'alta qualità.

Caratteri: 1.397
Parole: 125

Federspanner
Federspannsystem von norelem
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio