norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Collegamenti ad accoppiamento di forza

Indietro
Collegamenti ad accoppiamento di forza
I calettatori mozzo-albero di norelem garantiscono un montaggio rapido e affidabilità
Con un unico esagono esterno è possibile fissare all'albero le pulegge per cinghie dentate, le ruote dentate o a catena o altri elementi di azionamento o meccanici in modo preciso e sicuro. Gli inserti di serraggio rapido e di collegamento senza gioco e autocentranti di norelem sono leggeri, compatti e pratici da montare in qualunque ambito.
I calettatori mozzo-albero creano un collegamento ad accoppiamento di forza tra albero e mozzo. Gli inserti a serraggio rapido di norelem garantiscono una trasmissione di potenza affidabile e si caratterizzano per un momento d'inerzia di massa estremamente ridotto. Essi vengono fissati in modo semplice all'albero e al mozzo con il momento torcente indicato. Se per i sistemi di serraggio più diffusi occorre spesso serrare molte viti, con i calettatori mozzo-albero di norelem è sufficiente un unico dado per il serraggio sicuro. Il collegamento senza abrasioni e senza gioco tra albero e mozzo rende le cave superflue. La necessità di spazio è minima e, una volta assemblato, il calettatore può essere nuovamente rimosso con l'ausilio di un apposito estrattore.
Gli inserti di serraggio rapido di norelem sono realizzati in acciaio inox ad alto valore e sono disponibili con diametri dell'albero compresi tra 4 e 20 mm. Essi garantiscono una precisione di rotazione di ±0,01 mm. Al fine di garantire un funzionamento affidabile, gli inserti di serraggio devono aderire all'albero lungo tutta la loro lunghezza. Inoltre, l'albero e il mozzo devono essere sufficientemente fissati per poter resistere al momento torcente massimo.
Welle-Nabe-Spannsatz
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio