norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Moduli lineari Automatica

Indietro
Un'infinita varietà di combinazioni
I moduli lineari norelem sono perfetti per ogni tipo di movimentazione
I moduli lineari e di movimentazione ad azionamento pneumatico di norelem possono essere combinati tra loro in modo semplice e rapido, per creare in pochi giorni una soluzione customizzata nei settori automazione e movimentazione merci. Senza bisogno di operazioni supplementari di assemblaggio, regolazione o fissaggio con viti prigioniere durante il montaggio. Così si risparmia tempo e si riducono notevolmente i costi di costruzione e montaggio.
Linear- und Handlingmodule von norelem
Ideali per le operazioni di fornitura dei pezzi negli impianti di produzione e montaggio, per le attività di selezione, posizionamento e imballaggio o nell'ambito delle soluzioni automatizzate nella logistica di magazzino: gli elementi di posizionamento perfettamente sintonizzati, come i moduli lineari pneumatici, le unità di sollevamento, i moduli rotanti e prensili e le posizioni intermedie di norelem, consentono di realizzare, in modo semplice e rapido, svariati sistemi automatici di montaggio e movimentazione, come le efficienti soluzioni Pick & Place o a portale.
Secondo il tipo di operazione e le necessità, la gamma comprende una varietà di tipi e dimensioni con guide a slitta o tonde e corse di diverse lunghezze. I singoli moduli lineari sono in grado di sopportare capacità di carico fino a 240 Newton. Il vantaggio è evidente: i moduli di uguali dimensioni possono essere combinati tra loro senza problemi e restrizioni, per creare sistemi complessi.
Non sono necessari interventi di montaggio supplementari, come la costruzione di piastre di adattamento o l'allineamento a parte o il fissaggio con viti prigioniere al telaio. Uno speciale sistema di centraggio con anelli e fori di +/- 0,02 mm garantisce precisione e stabilità. Anche in caso di carichi elevati, i sistemi di movimentazione norelem assicurano valori di ciclo elevati, precisione di posizionamento e ripetizione di +/- 0,01 oltre che silenziosità. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità sono facilmente integrabili.
Tutti gli alloggiamenti sono realizzati in alluminio laminato ad alta resistenza, mentre i sistemi di arresto sono realizzati in acciaio temprato. I sistemi con guida a ricircolo di sfere consentono di realizzare soluzioni per gli spazi più ridotti. Per le applicazioni più complesse e gli elevati carichi di coppia, sono disponibili varianti dotate di guide con cuscinetti a rulli.

Caratteri: 2.279

norelem espone alla Automatica di Monaco di Baviera.

22.5.-25.5.2012
Padiglione A2 stand 508
Messe Automatica
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio