norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Perfetto per l'azionamento e il comando

Indietro
Perfetto per l'azionamento e il comando
La gamma norelem comprende ora cinghie dentate e pulegge per cinghie dentate
Le pulegge per cinghie dentate si contraddistinguono per la portata e l'elevato grado di efficienza. Sono precise e silenziose e, se dimensionate correttamente, durano a lungo e richiedono poca manutenzione.
norelem produce cinghie dentate di qualità in poliuretano e pulegge dentate in alluminio, sia per la trasmissione di forza, sia per la tecnica lineare, di trasporto e di comando.
Le cinghie dentate sono disponibili nelle lunghezze standard comprese tra 165 e 2250 mm o come merce al metro in qualsiasi lunghezza desiderata.
Le cinghie dentate incorporano le caratteristiche di una catena e di una cinghia piatta e sono adatte per l'utilizzo in tutti gli ambiti industriali. La snellezza della dentatura consente la trasmissione di forze elevate. Grazie alla dentatura antislittamento e le cinghie dentate sorprendono per l'elevata precisione e stabilità longitudinale nonché per la straordinaria resistenza all'abrasione, esse sono particolarmente adatte per gli attuatori lineari e i compiti di comando.
Le cinghie dentate illimitate di norelem sono realizzate in elastomero poliuretano resistente con supporti in acciaio ad alta resistenza incorporati. Nelle stesse dimensioni esse trasmettono fino al 30 % in più di potenza rispetto alle cinghie dentate T o AT, oppure offrono la stessa potenza per dimensioni decisamente più compatte.
Zahnriemen und Zahnriemenscheiben
Le rondelle dentate metriche sono disponibili con i profili dentati T e AT a trapezio per le rispettive cinghie dentate da T5 a T10 secondo DIN 7721 T1 e da AT5 ad AT10. Esse sono realizzate in alluminio di elevata qualità e nel rispetto delle tolleranze minime. La loro massa ridotta consente un elevato numero di giri. Le rondelle sono centrate o preforate. I fori calibrati e le cave possono essere effettuati all'occorrenza anche successivamente. Inoltre, presso norelem sono disponibili alberi dentati per la creazione di rondelle dentate specifiche e di piastre di serraggio per il fissaggio di cinghie dentate aperte.
Tutte le cinghie dentate di norelem sono estremamente resistenti ai grassi, agli oli, agli influssi ambientali e alla maggior parte delle sostanze chimiche e ai detergenti. A livello di temperatura, le cinghie sono adatte per l'utilizzo compreso tra -30 °C e +100 °C.

Caratteri: 2.144

 121018_PM_norelem_Zahnriemen 3,9 MB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio