norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Supporti a sfera basculanti

Indietro
I supporti a sfera basculanti flessibili completano i sistemi di serraggio
Sistemi di posizionamento stabili
I supporti a sfera basculanti di norelem trovano impiego come supporti o per il fissaggio di pezzi da lavorare; nella costruzione utensili, fungono da battenti, supporti e pressori. Nonostante le dimensioni ridotte, sopportano carichi elevati e l'ampia gamma di tipologie e dimensioni di norelem li rende adatti a qualsiasi applicazione. Un sistema di protezione impedisce la rotazione delle sfere e l'infiltrazione di sporcizia. Sono disponibili nella versione piana, zigrinata o con inserto di metallo duro, secondo la finalità d'impiego.
Pendelauflage mit Skizze
I supporti a sfera basculanti sono costituiti da un elemento in acciaio, che alloggia una sfera con la parte superiore spianata e temprata, inclinabile di 20 gradi su ogni lato. Quest'ultima si adatta perfettamente ai pezzi e ai componenti lavorati e grezzi. I supporti a sfera basculanti compensano le irregolarità dei pezzi in ghisa non esattamente piani fino a 20 gradi. Secondo la tipologia costruttiva, possono assorbire forze fino a 220 kN. La zigrinatura sulla superficie assicura stabilità e presa.
La gamma di modelli comprende, secondo le applicazioni, supporti a sfera basculanti con filettatura esterna o interna, in grado di alloggiare perni filettati o viti prigioniere e regolabili in altezza mediante una madrevite. Ogni variante con inserti intercambiabili si contraddistingue per flessibilità ed economicità. Gli inserti possono essere realizzati, a piacere, in acciaio temprato, metallo duro o POM. Una tipologia, dotata di elementi d'appoggio che ritornano automaticamente nella posizione di partenza, è particolarmente adatta per la realizzazione delle pinze di prelievo pezzo.
Pendelauflage Skizze
Un o-ring trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e pezzi estranei. Per l'impiego in condizioni di produzione estreme, i supporti a sfera basculanti sono equipaggiati con sfere resistenti alla ruggine e agli acidi. Questo garantisce non soltanto un movimento uniforme, ma anche una lunga durata. I supporti a sfera basculanti norelem sono un'integrazione economica per tutti i sistemi di serraggio. Su richiesta, sono disponibili esecuzioni speciali.
Flexible Pendelauflagen

Caratteri: 2.182

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio