norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Supporto per sollevamento e abbassamento

Indietro
Supporto per sollevamento e abbassamento
norelem offre a decorrenza immediata molle a gas pronte per il montaggio in tutte le dimensioni più diffuse,
Le molle a gas di norelem sono utilizzabili ovunque sia necessario sollevare, abbassare, frenare o mantenere in posizione i componenti o le parti dell'impianto con una potenza ridotta e in modo controllato.
Le molle pneumatiche prescelte in base alle condizioni di carico rappresentano un grande supporto soprattutto nella costruzione di macchine e di veicoli, nell'industria del mobile, nell'apertura, chiusura e regolazione di valvole, calotte o porte.
con possibilità di vasto impiego persino nello sport e nel tempo libero. norelem consegna molle a gas pronte per il montaggio in tutte le dimensioni standard con la pressione di riempimento desiderata dal cliente.
Le molle a gas sono elementi di regolazione compatta, idropneumatica, autorichiudenti ed esenti da manutenzione, riempite con azoto compresso e una quantità d'olio definita per l'ammortizzatore di fine corsa e la lubrificazione. Con norelem nelle dimensioni standard sono sempre disponibili diametri dello stantuffo compresi tra 4 e 14 mm e mozzi compresi tra 20 e 400 mm. Su entrambi i lati è presente la filettatura di collegamento per la presa di svariate parti di collegamento e guarnizioni anch'esse disponibili presso norelem. Ciò rende le molle a gas utilizzabili universalmente e montabili in modo semplice e flessibile. Per non esercitare forze laterali e di piegamento sulle molle, norelem consiglia l'utilizzo di collegamenti a testa sferica.
Le molle a gas sono adatte a temperature di esercizio comprese tra -20°C e +80°C e si contraddistinguono per l'ingombro ridotto e la struttura solida.

Caratteri: 1.688

Einbaufertige Gasdruckfeder
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio