norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Ampliamento della tecnica di azionamento

Indietro
Ampliamento della tecnica di azionamento
Supporti fissi, scorrevoli e cuscinetti a sfere ampliano l'offerta
Dal 2012 il programma di prodotti norelem offre componenti di azionamento per un'ampia gamma di applicazioni: ingranaggi, cinghie dentate, dischi dentati e mandrini. Con un vasto assortimento di alloggiamenti per cuscinetti, cuscinetti radenti, a sfere e accoppiamenti, l'azienda completa ora il settore della tecnica di azionamento con le famiglie di prodotti "cuscinetto" e "trasmissione della coppia" presentando quindi ai propri clienti un'offerta completa da un unico fornitore. Alle fiere di settore AMB (16.-20.9.2014) e Motek (6.-9.10.2014) che si terranno a Stoccarda, l'azienda presenterà prodotti, sistemi e soluzioni, nuovi e già affermati.
La tecnica di automazione intelligente riduce i costi degli impianti e rende i prodotti finiti concorrenziali. Un contributo a questo scopo è offerto dagli elementi propulsori come gli azionamenti a cremagliera, a cinghia dentata o a mandrino, che garantiscono di per se stessi o come parte di una soluzione di movimentazione intelligente, il movimento e il flusso di materiale. Da tempo il portafoglio di prodotti norelem annovera componenti e pezzi standard per la tecnica di azionamento, a cui ora si aggiungono ad integrazione significativi gruppi di articoli.
I cuscinetti e gli alloggiamenti per cuscinetti comprendono i tipi più comunemente utilizzati nella costruzione di impianti e macchine: cuscinetti radenti cilindrici in acciaio con superfici di scorrimento in PTFE o bronzo sinterizzato; cuscinetti radiali, cuscinetti a sfere obliqui, a rulli cilindrici, a rulli conici così come cuscinetti canalati a sfere assiali con anelli esterni e cuscinetti a sfere in acciaio per cuscinetti volventi di alta qualità. Alloggiamenti per il montaggio di dadi flangiati, unità a cuscinetti fissi e flottanti per l'alloggiamento, il supporto e l'esatto orientamento di alberi o mandrini completano la gamma di prodotti. Tutti i modelli sono disponibili con lunghezza, larghezza e diametro comuni.
Lagergehäuse, Gleit-, Wälzlager und Kupplungen ergänzen die Gruppe Antriebstechnik
norelem amplia la propria offerta: i costruttori di macchine e impianti potranno così acquistare pezzi standard e componenti del settore della tecnica di azionamento da un unico fornitore. Potranno quindi realizzare soluzioni di convogliamento, flusso di materiale e automazione di montaggio con i componenti flessibili offerti da norelem che non si considera soltanto un semplice fornitore di pezzi, ma piuttosto un provider di soluzioni e sistemi in tutti i settori della costruzione di macchine e impianti. Sia alla fiera AMB (padiglione 1, stand I 82) che alla fiera Motek (padiglione 1, stand 1440) l'azienda mostrerà ai visitatori interessati come 28.000 elementi di macchina e normalizzati standard possono trasformarsi in soluzioni foriere di vantaggi.

Zeichen: 2.365

 140814_PM_norelem_Ausbau_der_Antriebstechnik 896 kB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio