norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Massima versatilità, flessibilità e robustezza

Indietro
Massima versatilità, flessibilità e robustezza
Tubi flessibili norelem per un'ampia gamma di impieghi
Il sistema di tubi flessibili costituito da elementi di plastica standard mobili singolarmente e numerosi accessori norelem offre un'eccellente versatilità di impiego: trova infatti applicazione per l'adduzione del refrigerante e come sistema per la soffiatura di pezzi o per l'aspirazione di liquidi, per l'estrazione di fumi o gas in molti aree di produzione e montaggio. Il sistema di tubi flessibili e resistenti agli agenti chimici è semplice e adattabile a qualsiasi situazione con pochi gesti.
Sia che si tratti di forare, tornire, fresare, levigare, tagliare o erodere, il sistema di tubi flessibili in plastica garantisce che un ugello montato all'estremità del tubo e adattato al processo convogli il refrigerante esattamente e in modo efficace nel punto in cui si svolge l'operazione. Il sistema di tubi flessibili norelem composto da elementi di plastica infilati gli uni negli altri può essere orientato in modo flessibile e semplice.
Un'ampia gamma di ugelli, applicazioni di aspirazione, accoppiamenti, gomiti, prolunghe e allacciamenti con filettatura interna ed esterna rende questo sistema di tubi flessibili compatibile con una grande varietà di scopi. Come sistema di aspirazione estrae fluidi di qualsiasi tipo, aspira fumi, gas e anche trucioli. Nelle tipografie l'aria compressa fluisce attraverso i tubi di plastica e separa i fogli di carta impilati prima che vengano caricati nella macchina da stampa. Occasionalmente il sistema, collegabile a costruzioni stabili, può essere utilizzato anche come dispositivo di supporto per macchine; i fotografi lo usano come treppiede leggero e pieghevole per le macchine fotografiche.
Il sistema di tubi flessibili in copolimero di acetale di alta qualità è assolutamente ermetico e resistente alla maggior parte degli agenti chimici e solventi. Non è elettricamente conduttivo e non si arrugginisce. I tubi flessibili di norelem disponibili con dimensioni di passaggio di ¼ e ½ pollice sono stabili in posizione fino ad una pressione di esercizio di 4 bar e consentono portate fino a 1.800 l/m.
I sistemi di tubi flessibili sono indicati per temperature da - 20 °C a + 80 °C e disponibili nei colori blu e nero con accessori arancioni.

Caratteri: 2.190

ASDFRILLLL
Gelenkschlauch Kühlmittelschlauch Gelenkschlauchsystem von norelem
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09