norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Mobilità e stabilità sul terreno

Indietro
Mobilità e stabilità sul terreno
Le rotelle di sollevamento di nuova concezione combinano mobilità e aderenza al terreno
Le nuove e stabili rotelle di sollevamento di norelem rendono mobili anche i dispositivi operativi e di produzione più pesanti o trasformano le apparecchiature per il trasporto in salde superfici di lavoro. I concetti di praticità e flessibilità che favoriscono la mobilità degli elementi trovano impiego sia nella produzione che in magazzino come anche in ufficio e nell'ambiente domestico.
Nelle rotelle di sollevamento di facile impiego di norelem la leva di bloccaggio non ruota con la rotella. È sufficiente un colpetto deciso: la breve distanza di azionamento trasforma efficacemente la forza in un notevole avanzamento con una corsa di sollevamento relativamente elevata di 15 millimetri. Con una portata di 230 chilogrammi le rotelle di sollevamento di norelem sono in grado di sollevare senza fatica e di fissare saldamente apparecchiature ed elementi di installazione. Le postazioni di lavoro mobili o i veicoli per il trasporto sono quindi stabili quanto le varianti senza rotelle, non appena viene abbassato il meccanismo di sollevamento.
La struttura intelligente delle rotelle di sollevamento con il fermo rivestito di gomma guidato dalla corona girevole con cuscinetto a sfera garantisce un'elevata rigidità del meccanismo di sollevamento e una notevole stabilità e capacità di carico. La corsa dello slittone crea una sufficiente altezza libera dal suolo, le piccole irregolarità sono compensate dalla piastra di base girevole. La ridotta resistenza al rotolamento consente di manovrare facilmente le rotelle in poliammide virtualmente indistruttibile con l'asse della ruota avvitato. Grazie alla loro struttura compatta le rotelle di sollevamento di norelem possono essere utilizzate anche con uno spazio per il montaggio limitato.
L'alloggiamento è in lamiera d'acciaio, zincato e passivato blu. Anche la base della macchina è zincata e provvista di cuscinetto di gomma grigio. Le rotelle di sollevamento sono disponibili a magazzino in due grandezze base con diametro ruota di 80 e 100 mm.

Caratteri: 1.874
Stabile Heberollen von norelem
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09