norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Senza attrito, come lubrificati

Indietro
Senza attrito, come lubrificati
I cuscinetti radenti di norelem non hanno bisogno di manutenzione
I cuscinetti radenti pronti per il montaggio realizzati con una lega di acciaio, bronzo e plastica o con bronzo sinterizzato puro sono auto-lubrificanti e di conseguenza privi di manutenzione. Sono impiegati nelle applicazioni con funzionamento a secco e lubrificato nei grandi settori della costruzione di elettrodomestici, macchine e impianti. I cuscinetti radenti sono dotati di un'elevata resistenza agli agenti chimici e soddisfano la Direttiva RoHS dell'UE. Sono disponibili presso norelem in pronta consegna sotto forma di bussole e bussole flangiate con un diametro interno di 3 – 50 mm e di ralle.
I cuscinetti radenti compositi rullati in acciaio e bronzo sinterizzato sono particolarmente indicati per il funzionamento a secco. Con un appoggio in rame-zinco la lamiera di supporto è protetta dalla corrosione, all'interno il bronzo sinterizzato in combinazione con uno strato di PTFE inglobato e inserti radenti garantisce una rotazione senza attrito.
La combinazione di materiali assicura caratteristiche radenti ottimali ed esenti da usura unitamente ad un'elevata capacità di conduzione del calore e di portata. Impedisce inoltre la fuoriuscita degli additivi di scorrimento in caso di sollecitazioni elevate. I cuscinetti radenti compositi sono indicati anche per applicazioni lubrificate come ad esempio i movimenti rotatori e oscillatori. I cuscinetti radenti non presentano alcun effetto di tipo stick-slip e non assorbono acqua.
I cuscinetti radenti in bronzo sinterizzato sono impregnati di olio e autolubrificanti: dal loro sistema capillare assorbente erogano olio all'albero rotante, che all'arresto viene riassorbito dal cuscinetto radente. In normali condizioni di esercizio non è quindi necessaria un'ulteriore lubrificazione. Grazie alla loro capacità di immagazzinare olio, i cuscinetti radenti in bronzo sinterizzato sono particolarmente indicati per sistemi in funzionamento continuo come i motori elettrici, i ventilatori e gli elettrodomestici. Il montaggio degli economici cuscinetti radenti è semplice e avviene con l'ausilio di un apposito spinotto inserito a pressione.

Caratteri: 1.897

ASDFRILLLL
Gleitlager aus einem Stahl-Bronze-Kunststoff-Verbund oder aus reiner Sinterbronze
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio