norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Vantaggi decisivi

Indietro
Inserti filettati automaschianti di norelem
Stabili, resistenti allo strappo, alle vibrazioni e all'usura
Eseguendo l'avvitatura in metalli leggeri e plastiche si crea una filettatura personalizzata. Ciò consente di realizzare un collegamento saldo con il materiale di base e di creare quindi le premesse per collegamenti a vite e di ritenuta resilienti con elevata resistenza allo strappo. Gli inserti filettati automaschianti di norelem possono essere montati in modo semplice e rapido su fori di alloggiamento preforati. Oltre ai classici inserti filettati, norelem offre ora le varianti automaschianti con dimensioni del filetto da M3 a M16 e varie lunghezze.
Se i collegamenti con materiali quali l'alluminio, l'ottone, il bronzo, la ghisa, le duroplastiche o le termoplastiche devono essere altamente resistenti ai carichi, agli strappi e alle vibrazioni, gli inserti filettati automaschianti di norelem costituiscono la scelta più corretta. Essi infatti garantiscono la necessaria stabilità anche con materiali meno duri e provvisti di scarsa resistenza al taglio e consentono molteplici operazioni di allentamento e serraggio dei collegamenti a vite. Gli inserti filettati automaschianti trovano ampio impiego nell'industria della lavorazione dei metalli e delle plastiche così come nel settore dell'artigianato.
Gli inserti filettati in acciaio temprato (zincato, passivato giallo, senza cromo VI) o acciaio inox creano un'elevata compressione del materiale di supporto, sono resistenti alla corrosione e facilmente montabili. Gli inserti filettati di forma conica con fessura filettante, in linea di principio, si restringono a livello della punta durante l'avvitamento – a seconda delle dimensioni della preforatura e della durezza del materiale di supporto.
Se non si desidera l'effetto di arresto a vite connesso, è possibile utilizzare gli inserti filettati rigidi con fori filettanti, che sono particolarmente indicati per materiali difficilmente lavorabili. Con le loro pareti spesse e i fori filettanti applicano una forza maggiore durante la lavorazione. Per il montaggio degli inserti filettati sono disponibili utensili per il montaggio a mano per le piccole serie e utensili per l'installazione a macchina per le grandi serie.
Caratteri: 2.161
Selbstschneidende Gewindeeinsätze
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio