norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Engineering Newcomer Challenge 2015

Indietro

norelem e Cadenas eleggono l'Engineering Newcomer 2015

L'avvolgitrice per posate convince la giuria di esperti
La carenza di tecnici qualificati mette a dura prova l'industria. L'Engineering Newcomer Challenge, che quest'anno è arrivato alla seconda edizione, è uno strumento per favorire le nuove leve. Alla fiera Motek di Stoccarda, una giuria di esperti ha annunciato il vincitore tra le tante e promettenti proposte pervenute.
L'Engineering Newcomer Challenge 2015 ha offerto a scolari e studenti la possibilità di presentare il lavoro o progetto conclusivo del proprio corso di formazione nel settore Progettazione e Sviluppo. La sfida lanciata è stata raccolta non solo per l'interessante premio in denaro, ma anche per il riconoscimento che può aprire la strada ad opportunità di carriera e attirare l'attenzione sul proprio progetto. “I giovani talenti sono sempre più rari. Per questo motivo è per noi particolarmente importante, sostenerli con questo concorso” ha dichiarato Marcus Schneck, amministratore di norelem e membro della giuria, in occasione della cerimonia di premiazione.
CADENAS ha sempre ritenuto importante collaborare con i giovani con qui esamina idee nuove e fresche in grado di fornire stimoli per lo sviluppo dei suoi prodotti”, ha affermato Jürgen Heimbach, amministratore di CADENAS, azienda produttrice di software, e anch'esso membro della giuria. “Per questo motivo abbiamo istituito questo concorso annuale insieme a Norelem, per individuare tempestivamente le principali tendenze.”
Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti criteri:

Innovazione/creatività:Innovazione/creatività:
Il lavoro presentato è stato sviluppato completamente ex novo oppure si tratta dell'applicazione di una tecnologia già nota?

Valore pratico/utilità tecnologica/opportunità di mercato:
Quali sono le prospettive di implementazione del progetto nella pratica? Si tratta di un perfezionamento di un processo di lavoro e ancora più importante: esiste un mercato per il prodotto?

Impiego di parti standard/pezzi acquistabili/riflessioni sui costi/variabilità:
Sono stati utilizzati componenti già esistenti ed è possibile una standardizzazione?

I vincitori dell'Engineering Newcomer Challenge 2015

Al 1° posto si sono piazzati Andreas Huber e Albin Wolfersberger della HTBLuVA di Salisburgo con il loro progetto “Sviluppo, calcolo e costruzione di un'avvolgitrice per posate”. Questo dispositivo è in grado di imballare forchette, coltelli e tovaglioli in un unico pacchetto. La giuria ha premiato il team vincitore, che nel tempo libero ha investito oltre 800 ore nel progetto, con 2.000 euro.

Philipp Werner e Daniel Kröner della Grundig Akademie si sono classificati secondi con il loro progetto sul "Robot esploratore ExHum". Esso documenta lo sviluppo, la costruzione e realizzazione di un robot esploratore telecomandato con braccio prensile e telecamera. Il secondo posto è stato premiato con 1.000 euro.

Bastian Wanger, Julia Lößl e Paul Krecu della Technikerschule Allgäu a Kempten hanno convinto la giuria con il progetto di costruzione “Aquascooter”, parte integrante del loro corso di formazione di 2 anni per diventare ingegneri meccanici. Essi hanno sviluppato una macchina per il trasporto di persone e merci, che è in grado di galleggiare e immergersi. Come riconoscimento, ai terzi piazzati sono stati consegnati 500 euro.

3.080 caratteri

 151102_PM_norelem_E_Newcomer 1,2 MB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio