norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Finestre e fissaggio sicuro

Indietro

Finestre e fissaggio sicuro

I calettatori versatili di norelem realizzano collegamenti albero-mozzo ad accoppiamento di forze

norelem ha arricchito il suo assortimento di calettatori con altri modelli per applicazioni specifiche e anelli calettatori. I calettatori prevalentemente autocentranti, ad attrito e senza gioco sono leggeri, compatti e facilmente montabili grazie ai ridotti momenti di inerzia. L'ampia varietà di modelli copre praticamente qualsiasi impiego possibile nella costruzione di macchine e utensili. Sono adatti anche per elevate coppie di serraggio. I calettatori di norelem sono in acciaio, alcuni modelli in acciaio inox. Sono disponibili a magazzino con diametro albero da 4 a 85 mm.
Per il collegamento rapido, semplice, privo di gioco e attrito di ruote dentate, pignoni, ruote di scorrimento, volani o ventole, pulegge, riduttori a sbalzo o giunti con alberi motore, i moduli di serraggio albero-mozzo di norelem rappresentano la scelta ideale. I moduli di serraggio sono costituiti in sostanza da due anelli elastici, con superficie interna ed esterna cilindrica. Essi vengono inseriti con un leggero gioco nel foro presente nel mozzo e infilati sull'albero. In funzione del tipo di costruzione più viti, o un dado centrale, tendono o comprimono la superficie conica dell'anello interno ed esterno in direzione assiale. Con la coppia di serraggio prescritta i moduli di serraggio possono quindi essere fissati in modo sicuro e bloccati sull'albero contro lo spostamento assiale.
I nuovi calettatori in assortimento si contraddistinguono, a seconda dei modelli, per il fatto che necessitano di una ridotta pressione superficiale grazie alla loro forma compatta, che possono affondare completamente in un collegamento del mozzo, che sono indicati per mozzi a pareti sottili o hanno un range di tolleranza elevato per albero e mozzo. Gli anelli calettatori sono adatti al collegamento di un albero cavo su un albero.
I calettatori di norelem trovano ampio impiego nella tecnica di movimentazione e automazione, nella costruzione di attrezzi, nella tecnica di azionamento generale, nelle trasmissioni, nei compressori e nelle pompe così come nella tecnica di misurazione, comando e controllo. Tuttavia i calettatori, per la loro struttura, richiedono uno spazio maggiore per il montaggio rispetto ai collegamenti ad accoppiamento di forma o coesivi. Per questo vengono forniti senza cave su albero e mozzo e linguette di aggiustamento. Nel dettaglio il calettatore da utilizzare per la rispettiva operazione è stabilito dall'applicazione, dalla coppia di serraggio da applicare, dalle condizioni di montaggio e dai carichi statici, dinamici o anche dagli urti.
Presupposto fondamentale per il fissaggio sicuro e per il funzionamento affidabile del collegamento da realizzare è il calcolo corretto del diametro minimo del mozzo. Ingegneri e costruttori possono trovare all'indirizzo www.norelem.de o nel catalogo dei prodotti (THE BIG GREEN BOOK) una guida di supporto ai calcoli oltre a indicazioni integrative e informazioni dettagliate sul tipo di calettatori offerti. Gli operatori della hotline di assistenza norelem saranno lieti di fornire consulenze personalizzate.

Caratteri: 3.065

ASDFRILLLL
 150520_PM_norelem_Spannsaetze 2,6 MB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio