norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Infinita varietà di combinazioni

Indietro

Infinita varietà di combinazioni

norelem: nuova offerta di profilati in alluminio più accessori

A partire da subito, i profilati in alluminio robusti, antigraffio e anticorrosione vanno a completare la gamma di prodotti norelem. I semilavorati con sezione trasversale quadrata e scanalature di montaggio standard longitudinali sono disponibili nei sistemi di tipo I e di tipo B. Sono totalmente compatibili con i comuni profilati esistenti sul mercato. In combinazione con una molteplicità di accessori consentono l'esecuzione di lavori di costruzione semplici e complessi di ingegneria meccanica e di tecnica di automazione.
La vasta offerta di pezzi di collegamento e di completamento comprendente »connettori, giunti, »elementi di copertura, listelli di guida, cerniere, maniglie per porte, piedini regolabili e ruote consente innumerevoli possibilità di forme e costruzioni. Con il sistema di profilatura in alluminio di norelem è possibile realizzare in struttura modulare tavoli da lavoro, piedistalli, rivestimenti, dispositivi di protezione della macchina, banchi di montaggio, banchi di prova, impianti di produzione completi e svariate applicazioni di funzioni in modo semplice e in base alle proprie esigenze. Le costruzioni sono in grado di supportare carichi elevati e garantiscono una lunga durata. norelem introduce nel proprio assortimento »19 profilati in alluminio con sezione trasversale del profilato da 30 x 30 fino a 90 x 90 mm. Le sezioni trasversali dei profilati con dimensioni della griglia di 30, 40 e 45 sono disponibili a scelta con dimensioni della scanalatura di 6, 8 e 10 mm. I profilati in alluminio più diffusi sono disponibili anche in versione leggera per costruzioni a peso ridotto.
Tutti i pezzi sono perfettamente compatibili tra loro; l'elevato grado di normalizzazione e il peso ridotto consentono svariate combinazioni e un'elevata flessibilità. Gli accessori sono montabili e smontabili in modo rapido e semplice con l'ausilio di strumenti comuni. Quasi tutti i pezzi possono essere riutilizzati più volte e senza problemi.
I semilavorati termo-induriti di norelem sono prodotti in alluminio EN AW-6063 T66 e sono pienamente conformi ai più elevati requisiti qualitativi. Essi sono anodizzati in colore naturale e sono protetti in modo permanente contro graffi e corrosione. Eventuali scostamenti nella forma vengono eseguiti a norma DIN EN 12020 Parte 2. Su richiesta, i profili possono essere realizzati nella lunghezza desiderata fino a un massimo di 6 metri.

Characters: 2.263

 150918_PM_norelem_Aluprofile 4 MB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09