norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Posizionare elettricamente

Indietro
Posizionare elettricamente
norelem estende il suo assortimento di tavole di posizionamento a motore

Potrete posizionare componenti, arresti, sensori, interruttori finali, pinze o anche telecamere con precisione millimetrica. Le nuove tavole di posizionamento e le tavole rotonde di posizionamento ad azionamento elettrico di norelem sono moduli di processo e di posizionamento versatili e convenienti. Possono essere utilizzati per macchine utensili, centri di elaborazione, sistemi di manipolazione, nella costruzione di attrezzi e per dispositivi di misurazione e di controllo. Gli utenti possono così usufruire di una notevole versatilità per l'esecuzione di svariati compiti di comando e di posizionamento.

Le tavole di posizionamento a motore ad azionamento elettrico e a bassa emissione di rumori e a ridotta necessità di manutenzione di norelem rappresentano in svariati settori una valida alternativa alle varianti manuali tradizionali. I moduli per i compiti di regolazione e di posizionamento a motore sono adatti a velocità di lavorazione di fino a 1,2 m/min. e per oggetti del peso massimo di 10 kg. Le tavole di posizionamento a motore di norelem operano in modo estremamente preciso: il gioco radiale delle guide è inferiore a 0,02 mm e il gioco d'inversione è inferiore a 0,04 mm; esse sono inoltre disponibili in versione ridotta e lunga nelle dimensioni 8 e 12. Attualmente sono disponibili tre varianti: senza motore, con motore a passi e con motore a passi e comando di posizionamento integrato. L'ultimo tipo comprende un software di programmazione semplice da utilizzare scaricabile gratuitamente da Internet. Le tavole rotonde di posizionamento sono disponibili esclusivamente nella dimensione 12 con azionamento coassiale.
A motivo della loro costruzione e della tipica struttura modulare di norelem, le tavole di posizionamento azionate a motore sono combinabili con tutti gli altri componenti della stessa dimensione. Esse consentono la realizzazione di soluzioni individuali in base alle specifiche necessità di lavoro. I sistemi multiasse comprendenti il montaggio di sensori di posizione finale sono realizzabili in modo semplice. Svariati accessori, come l'interruttore di prossimità e il relativo supporto completano l'assortimento.

Caratteri: 2.490

 150617_PM_norelem_EPosTisch 2,4 MB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio