norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Ruotabile a 360° e caricabile in qualsiasi direzione

Indietro
Golfari maschio girevoli di norelem per capacità di carico flessibili e sicure
Ruotabile a 360° e caricabile in qualsiasi direzione
I punti di ancoraggio universali ruotabili di norelem sono dei dispositivi di sollevamento ad alta resistenza della classe di qualità 10. Se le viti sono serrate, i corpi anulari sono ruotabili di 360° e si orientano automaticamente in direzione del carico. I resistenti punti di ancoraggio sono particolarmente indicati per il sollevamento ed il trasporto di carichi medi o pesanti, soprattutto nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di impianti. I golfari maschio girevoli di norelem garantiscono la massima sicurezza e soddisfano pienamente i requisiti EN 1677-1.
La nuova direttiva sui macchinari 2006-42-EG prevede che i dispositivi, i componenti o gli oggetti aventi un peso superiore a 20 kg debbano essere dotati di punti di arresto per il sollevamento e la movimentazione. Il vantaggio di questi golfari maschio ruotabili a 360° sono che la direzione di spinta è regolabile allo stato di serraggio e il corpo anulare può essere ruotato di conseguenza. In questo modo, lo svitamento, il piegamento o la rottura della vite sono pressoché esclusi.
Sia il corpo anulare forgiato che le viti in acciaio temprato vengono sottoposti a un controllo di incrinatura elettromagnetica del 100%. Ciò rende i punti di arresto estremamente sicuri e riduce i rischi legati alla tecnica di sicurezza e alla responsabilità civile del prodotto.
I golfari maschio consentono la massima flessibilità di montaggio grazie alla chiave esagonale prigioniera integrata, che consente un montaggio senza ausilio di strumenti aggiuntivi. All'occorrenza, le viti possono essere sostituite singolarmente. L'assortimento di norelem comprende golfari a maschio rotanti con dimensioni di filettatura comprese tra M8 e M30, e capacità di carico comprese tra 30 e 4.500 kg, a sicurezza quadrupla. I valori di carico indicati si applicano a una profondità minima di avvitamento di 1 volta il diametro nominale della filettatura in acciaio con una classe di resistenza minima di 363 N/mm², a una temperatura di funzionamento da -20 °C a +100 °C.

Caratteri: 1.945

 150831_PM_norelem_Ringschrauben 384 kB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09