norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Tamponi di gomma e metallo per ambienti difficili

Indietro

Tamponi di gomma per ambienti difficili

Robusti ammortizzatori di vibrazioni in acciaio inox di norelem

I tamponi di gomma assorbono le vibrazioni, ammortizzano gli urti, riducono le accelerazioni e diminuiscono il suono intrinseco. Vengono ampiamente utilizzati nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Oltre alla versione standard in gomma naturale e acciaio zincato, norelem offre ora tamponi di gomma e metallo cilindrici in acciaio inox per condizioni ambientali difficili e per l'impiego all'aperto. Gli elementi standard, semplici ed economici, sono disponibili a magazzino nelle versioni più comuni.
I tamponi di gomma di norelem sono dei pratici "tuttofare" con funzione di supporto elastico. Sono funzionali, flessibili e universali e assorbono carichi di pressione e spinta (in misura minore). Per questo motivo possono essere utilizzati per l'ancoraggio e il supporto di macchine, componenti meccanici, banchi e tavole da lavoro e per l'assorbimento delle vibrazioni. Trovano impiego nell'installazione di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di prova. I tamponi di gomma e metallo ammortizzano i movimenti, assorbono gli urti e garantiscono il funzionamento silenzioso di lavatrici e altri elettrodomestici.
Per l'esposizione a vento e pioggia oppure ad ambienti aggressivi e altamente corrosivi, le varianti di tamponi in acciaio inox sono più resistenti e costituiscono la soluzione ideale. norelem offre tamponi di gomma e metallo cilindrici in acciaio inox
- con perno filettato su entrambi i lati (tipo A: ø 15 – 40, M4 – M8)
- con perno filettato su un lato e filettatura interna sull'altro lato (tipo B: ø 8 – 40, M3 – M8)
- con filettatura interna su entrambi i lati (tipo C: ø 10 – 30, M4 – M8)
- con perno filettato su un lato (tipo D: ø 8 – 30, M3 – M8).
Tutti i componenti del modello standard sono in gomma naturale di qualità con durezza 55° Shore A. I tamponi di gomma e metallo di norelem possono essere ordinati tramite l'Online Shop o il catalogo.

Caratteri: 2.000

ASDFRILLLL
 230415_PM_norelem_Gummipuffer 1,3 MB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio