norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Trasmissione sicura e a manutenzione ridotta

Indietro
Trasmissione sicura e a manutenzione ridotta

Le cremagliere, gli ingranaggi e le ruote coniche di norelem permettono molteplici operazioni di azionamento e di regolazione

I componenti di azionamento robusti, standardizzati ed economici sono adatti a un'ampia gamma di operazioni di trasmissione di potenza e di posizionamento nel settore dell'ingegneria meccanica, nonché nella tecnica di automazione. Gli ingranaggi, le cremagliere e le ruote coniche di norelem garantiscono un'integrazione ad accoppiamento geometrico e senza slittamento con senso di rotazione alternato per diverse posizioni dell'asse. Permettono di convertire movimenti rotatori in movimenti lineari e garantiscono, tra le altre cose, il sollevamento e l'abbassamento in sicurezza di carichi pesanti. Con circa 400 articoli in questa famiglia di prodotti norelem offre un ampio assortimento direttamente a magazzino.
La rigidità costante delle cremagliere le rende idonee anche per la trasmissione di forze assiali elevate anche in condizioni ambientali di sporcizia. Gli ingranaggi trasmettono i movimenti rotatori di un albero a un altro; la combinazione di ingranaggio e cremagliera converte movimenti rotatori in movimenti lineari o viceversa. Le ruote coniche sono gli elementi fondamentali degli ingranaggi conici, necessari ovunque siano richiesti movimenti dinamici, coppie e rapporti di trasmissione elevati. I vantaggi dei componenti di azionamento dentati di norelem: l'affidabilità e la bassa necessità di manutenzione della trasmissione di potenza ad accoppiamento geometrico e senza slittamento. Al contrario degli azionamenti a cinghia è possibile convertire forze molto più elevate; a differenza dagli azionamenti a catena e a cinghia, sono possibili distanze degli assi minori. La varietà delle forme costruttive permette l'uso degli azionamenti a ingranaggi per le più diverse posizioni degli assi. Le ruote dentate coniche di norelem (diametro primitivo di riferimento da 12 a 381 m, diametro di testa da 14 a 387 mm) sono disponibili nei moduli da 1 a 3 e a dentatura diritta con un numero di denti da 12 a 127. Gli ingranaggi a ruote coniche di norelem (diametro primitivo di riferimento da 15 a 180 m, diametro di testa da 17,4 a 180,8 mm) sono disponibili nei moduli da 1 a 3 e con fino a 45 denti. I rapporti di trasmissione con essi realizzabili vanno da 1:1 a 1:4. Le cremagliere di norelem sono disponibili a magazzino con altezze e larghezze dei denti da 15 a 30 mm nei moduli da 1 a 3 delle lunghezze standard 500, 1000 e 2000 mm e, come opzione, anche in versione circolare. Tutti i componenti di azionamento sono realizzati in acciaio C45, sono dotati di dentatura diritta fresata e presentano un angolo di pressione di 20°. Come opzione sono possibili fori calibrati e cave.
Caratteri: 2.460
 200715_PM_norelem_ZahnraederStangen 526 kB
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 60.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio