norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Ampliamento: volantini con foro trasversale

Indietro
Ampliamento:

Volantini con foro trasversale

Diversi modelli di volantini con foro trasversale sono già disponibili in magazzino.
I volantini trovano applicazione in ulteriori parti delle strutture di macchine e impianti.
L'assortimento di norelem comprende già volantini che possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante spinatura assiale o una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
norelem ha ulteriormente ampliato questo programma. Nei nuovi modelli con foro trasversale, il fissaggio dei volantini all'albero avviene tramite il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913) di diametro M6.


»06262 Volantini

»06263 Volantini con impugnatura cilindrica girevole

»06264 Volantini con impugnatura cilindrica ripiegabile

»06265 Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza