norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Elementi di serraggio della categoria di prodotto 04000

Indietro

Noi serriamo il vostro pezzo da lavorare

Elementi di serraggio della categoria di prodotto 04000

Scoprite i nostri attrezzi di serraggio per pezzi e componenti da lavorare nel campo della produzione meccanica. Gli attrezzi di serraggio norelem sono utilizzati principalmente nell'industria meccanica e metallurgica, nella costruzione di macchine in generale e nelle macchine utensili per la produzione meccanica.

La scelta dell'elemento di serraggio adatto a voi dipende dalla geometria del pezzo da lavorare, dalla forza di serraggio richiesta e dal tipo di lavorazione (serraggio dall'alto, laterale, dall'interno verso l'esterno).
Anche il tipo di azionamento, ad esempio pneumatico, manuale o con utensile, svolge un ruolo importante.
Altrettanto vale per le condizioni di spazio, la superficie del pezzo (è un pezzo grezzo, un pezzo finito, ....) e l'altezza di costruzione del pezzo da serrare.
Presso norelem troverete numerosi elementi di serraggio adatti alla vostra applicazione individuale.
Scoprite la nostra gamma di prodotti e ordinate il vostro elemento di serraggio comodamente online.
I nostri consulenti tecnici saranno lieti di aiutarvi a scegliere l'elemento di serraggio che fa per voi.
Scoprite tre dei nostri numerosi attrezzi di serraggio

Staffa di bloccaggio

Esempio di utilizzo

04010 Staffe di bloccaggio

Vai al prodotto

Le staffe di bloccaggio vengono usate per fissare diversi oggetti su un piano di lavoro quando non è possibile utilizzare morse da macchina. Le staffe di bloccaggio sono progettate soprattutto per adattarsi facilmente a ogni tipo di pezzo da lavorare.

Staffa girevole

Esempio di utilizzo

04363 Staffa girevole mini

Vai al prodotto

Le staffe girevoli fissano i pezzi su supporti, piastre e banchi da lavoro. Con la staffa con funzione girevole, i punti di bloccaggio per l'introduzione e la rimozione dei pezzi sono facilmente accessibili e garantiscono un ciclo di lavoro ottimale.

Staffa di fissaggio laterale

Esempio di utilizzo

04562 Tenditori a bassa trazione

Vai al prodotto

Serraggio e mantenimento di un pezzo in un'unica fase di lavoro: con la staffa di fissaggio laterale regolabile e l'unità di bloccaggio laterale di norelem. La staffa di fissaggio laterale funge da dispositivo di sicurezza di bloccaggio, l'unità di bloccaggio laterale trasforma la forza di serraggio in forza di trazione verso il basso e garantisce una pressione efficace sul pezzo in lavorazione.