Engineering Newcomer 2017

Indietro

Nuova edizione del concorso

Engineering Newcomer 2017

Ancora una volta gli studenti avranno la possibilità di vincere dei premi con i loro progetti
L'Engineering Newcomer si rivolge agli studenti degli istituti superiori professionali, alle università e agli istituti tecnici. Per partecipare, basta un progetto o una tesi nel campo dell'ingegneria e dello sviluppo. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti.
Per la quarta volta, le ditte CADENAS GmbH e norelem Normelemente KG, l'associazione tedesca degli istituti tecnici superiori e, per la prima volta la Solidpro GmbH, hanno indetto l'Engineering Newcomer Challenge.
Gli studenti delle scuole superiori e delle università, oltre a ricevere tanta attenzione e lode, avranno la possibilità di vincere un premio sostanzioso. Il concorso offre agli studenti e ai giovani ingegneri l'opportunità di farsi conoscere e di dimostrare il proprio talento. In questo senso il concorso è anche un ottimo trampolino di lancio per il mondo del lavoro.

Premiazione

alla Motek

La premiazione ha luogo mercoledì 11 ottobre 2017 alle ore 11 alla Motek a Stoccarda.

Padiglione: 5 | Stand: 5525
Maggiori informazioni sulla fiera
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09