norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Giunti disponibili in vari modelli

Indietro
  • Giunti - norelem muove

Tecnica di propulsione norelem

Giunti disponibili in vari modelli

I giunti norelem sono utilizzati per la trasmissione della coppia tra due alberi. Nel campo delle costruzioni meccaniche vengono impiegati per collegare tra di loro i diversi componenti singoli, come per esempio il motore, il riduttore e la macchina da lavoro e sono quindi spesso utilizzati nella costruzione di macchine utensili, nella tecnologia dei servomotori e nell'automazione.
norelem offre più di 100 diversi tipi di accoppiamento, il 98% dei quali è disponibile a magazzino. A seconda del design, i giunti hanno le seguenti caratteristiche:
  • Compensazione del disallineamento assiale, radiale e angolare degli alberi
  • Smorzamento delle vibrazioni
  • Isolamento elettrico

I giunti rigidi collegano tra loro alberi allineati.

I giunti rigidi trasmettono coppie elevate rigide e senza gioco e quindi sono spesso utilizzati quando non ci sono errori di allineamento dell'albero o disassamenti. Sono esenti da usura e manutenzione e impediscono l'allentamento delle viti dovuto alle vibrazioni grazie al frenafiletti, in modo che la coppia di serraggio possa essere trasmessa in modo sicuro.

Altri vantaggi:

  • Forza di torsione elevata con variazioni dinamiche del carico
  • Momento di inerzia della massa basso
  • Trasmissione di potenza angolare
  • Termostabilità elevata
  • Bassa usura (bassa manutenzione)
norelem offre due diversi modelli: giunti rigidi a fessura e divisibili. Entrambe le versioni sono disponibili in acciaio o in acciaio inox e raggiungono regimi fino a 4000 giri/min. Possono essere utilizzati in un intervallo di temperatura da -40°C a +175°C e possono essere ordinati con un diametro del foro fino a 50 mm.
Clicca qui per passare direttamente ai giunti norelem.

Ordina ora!