norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Molle a gas di norelem

Indietro
Sollevare e abbassare è facile
Quando si tratta di sollevare, abbassare, frenare o tenere macchine e parti dell'impianto in posizione controllata, si può fare affidamento sulle molle a gas di norelem. Le molle a gas pronte per il montaggio sono affidabili, esenti da manutenzione e disponibili in tutte le dimensioni standard comuni. Inoltre, le molle pneumatiche vengono adattate individualmente al carico specifico previsto.
Alla norelem il cliente decide sulla pressione giusta. Perché con la nostra stazione automatica di riempimento e collaudo ricevete le molle a gas con la pressione di riempimento desiderata. In questo modo si adatta esattamente al rispettivo caso di carico. Il cliente può contare su una qualità affidabile e riceve un prodotto pronto per il montaggio adattato alle sue esigenze. Una valvola di riempimento integrata di serie consente di ridurre successivamente la pressione se necessario.
I casi di carico specifici sono molto particolari, ma i campi di applicazione delle molle a gas coprono un'ampia varietà di utilizzi. Ovunque sia necessario regolare, aprire o chiudere sportelli, calotte, finestre o porte, il versatile meccanismo di smorzamento facilita e supporta il movimento e la frenata dei carichi.
Troverete le nostre molle a gas universalmente applicabili principalmente nella costruzione di macchine e veicoli, ma anche nell'industria del mobile o anche nel settore dello sport e del tempo libero. Rilasciano la loro forza in modo uniforme e richiedono poco spazio.
I modelli in acciaio inossidabile sono particolarmente resistenti alla corrosione e sono adatti per applicazioni complesse, ad esempio per l'impiego nella tecnologia medicale o nell'industria alimentare.
Le molle a gas sono elementi di regolazione compatti, idropneumatici, autonomi, riempiti con azoto compresso e una quantità definita di olio per lo smorzamento e la lubrificazione della posizione finale. Sono assolutamente esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita.
Le molle a gas sono elementi di regolazione compatti, idropneumatici, autonomi, riempiti con azoto compresso e una quantità definita di olio per lo smorzamento e la lubrificazione della posizione finale. Sono assolutamente esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita.

Sono disponibili da norelem nelle misure standard con diametri dell'asta del pistone che vanno da 4 mm per il (modello in acciaio) o 6 mm per il (modello in acciaio inox) fino a 14 mm e corse da 30 mm a 400 mm. Su entrambi i lati è presente una filettatura di collegamento per la presa di vari elementi di collegamento e di montaggio.

Questo rende le molle a gas di impiego universale e la loro installazione semplice e flessibile. Le molle a gas sono adatte per temperature di esercizio da -20°C a +80°C.