norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Profili in alluminio e accessori

Indietro

Novità dell'assortimento:

Profili in alluminio e accessori

Versatilità e compatibilità con altri profili
Oltre agli accessori di elevata qualità, norelem offre da subito anche profili in alluminio.
Tutti i pezzi sono perfettamente compatibili tra loro e sono combinabili per lo svolgimento dei rispettivi compiti. I profilati in alluminio sono di elevata qualità, sono anodizzati in colore naturale e pertanto protetti in modo permanente contro graffi e corrosione. Eventuali scostamenti nella forma vengono eseguiti a norma DIN EN 12020 Parte 2.
I profili in alluminio norelem sono disponibili in due diversi sistemi: tipo I e tipo B, in modo tale da essere perfettamente compatibili con tutti i profili disponibili sul mercato. La dimensione della trama da 30, 40 e 45 vi viene consegnata nelle dimensioni di scanalatura da 6, 8 e 10 mm. Nel complesso offriamo 19 diverse sezioni di profilo, a partire da 30 x 30 fino a 90 x 90 mm. I profili vengono tagliati alla lunghezza necessaria, in base alle necessità della clientela (max. 6000 mm).
Offriamo inoltre una vasta gamma di connettori e di accessori compatibili con i nostri profili in alluminio: connettori, giunti, elementi di copertura, listelli scorrevoli, cerniere, maniglie per porte e piedini regolabili e rotelle.