Informazioni attuali
Invisible helpers for secure opening and closing
norelem has expanded its range with new stainless steel spring hinges, offering a robust solution for operating hatches, doors and covers.
Designing a laser engraving machine
As part of a technical project, a laser engraving machine was constructed and optimised - with up to 90 percent standard components from norelem.
Dispositivo di prova per biciclette con componenti standardizzati
L'istituto Zedler di Ludwigsburg testa componenti e prototipi di biciclette e sviluppa macchine di prova utilizzate nei laboratori dei principali marchi ciclistici di tutto il mondo.
Fiere
30.03.2026 – 02.04.2026
Global Industrie
20.04.2026 – 24.04.2026
MACH