Engineering Newcomer 2018

Indietro
  • I vincitori del premio Engineering Newcomer 2018

Engineering Newcomer 2018

Il dispositivo per imbottigliamento vince il Premio Nuove leve

Per la quinta volta norelem e CADENAS, con il supporto del Comitato consultivo federale della Scuola superiore per la tecnica e di solidpro GmbH, hanno assegnato il premio Engineering Newcomer a progetti scolastici (e universitari) di spicco.
Al primo posto quest'anno si sono qualificati tre studenti della Scuola Tecnica di Monaco di Baviera: Korbinian Koch, Michael Balletshofer e Christoph Falk.
L'imbottigliatrice per la produzione di birra artigianale e per microbirrifici ha convinto la giuria. Con questo dispositivo, le bevande gassate di ogni tipo possono essere riempite da vari contenitori di fermentazione sotto una pressione di processo costante. L'unità di misura integrata garantisce la corretta quantità di riempimento delle bottiglie in ognuna delle quattro stazioni di imbottigliamento indipendenti e termina automaticamente il processo di riempimento.
Accanto al dispositivo di riempimento vero e proprio si trova la capsulatrice. Con questa soluzione le bottiglie riempite di diverse dimensioni possono essere chiuse semplicemente con un tappo a corona.
A voi e al vostro istituto di formazione è stato assegnato un premio in denaro di 2.000 euro.
Il primo posto è andato a Korbinian Koch, Michael Balletshofer e Christoph Falk.
Il primo posto è andato a Korbinian Koch, Michael Balletshofer e Christoph Falk.
Dominic Mayer e Christoph Leibl, anch'essi della Scuola Tecnica di Monaco di Baviera, si sono aggiudicati il secondo posto con il loro trituratore ed estrusore per materie plastiche.
Nel loro progetto hanno sviluppato una soluzione per il riciclaggio di rifiuti plastici. In questo modo hanno affrontato l'attuale problema dell'aumento dell'inquinamento degli oceani. Il trituratore sminuzza i rifiuti plastici e li riscalda nell'estrusore per produrre un filamento di plastica riciclabile per la stampa 3D.
Gli studenti e l'istituto scolastico hanno ricevuto un premio pari a 1.000 euro.
Al secondo posto si sono classificati Dominic Mayer e Christoph Leibl,
Al secondo posto si sono classificati Dominic Mayer e Christoph Leibl,
Il terzo posto è andato a Marcus Dietze, Patrick Klieber, Bastian Knorr e Tobias Guttenberger dell'Accademia Grundig di Norimberga.
Il loro progetto "X-Duster" è un veicolo buggy fuoristrada con oltre 1230 pezzi singoli.
Questo progetto ha vinto 500 euro e altri 500 euro sono andati alla scuola di riferimento.
mentre Marcus Dietze, Patrick Klieber, Bastian Knorr e Tobias Guttenberger hanno conquistato il terzo posto.
mentre Marcus Dietze, Patrick Klieber, Bastian Knorr e Tobias Guttenberger hanno conquistato il terzo posto.
Anche quest'anno, l'istituto scolastico più creativo è stato nominato sulla base della lista perpetua e premiato con un premio in denaro di 500 euro.
L'elenco perpetuo si basa sul numero di presentazioni da parte di un istituto scolastico. L'istituto riceve un punto per ogni progetto presentato.
Le scuole vincitrici ricevono punti aggiuntivi per il loro posizionamento. L'elenco perpetuo è in vigore dal 2014.
Ci congratuliamo vivamente con la Scuola Tecnica della città di Monaco di Baviera, che quest'anno è balzata al 1° posto con un punteggio di 39 punti.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09