norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gli assi lineari sono la soluzione standard per l'automazione dei movimenti lineari. Il nostro assortimento è facile da montare in linee di produzione, catene di montaggio, confezionatrici, sistemi di stoccaggio o macchine industriali speciali. Accanto alle lunghezze standard con corsa da 200mm a 1500mm, sono disponibili su richiesta anche lunghezze speciali.
I vantaggi dei nostri assi lineari in sintesi:
Design ottimizzato per dimensioni contenute, massima resistenza e peso ridotto
Trasmissioni a cinghia dentata per un azionamento scorrevole e sincrono
Sistema di guida precisa per carichi elevati e costanti in tutte le direzioni
Bassa manutenzione
Cuscinetti a tenuta stagna
Cinghie facilmente sostituibili e ben raggiungibili per la regolazione della tensione
Assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e guida profilata
Gli assi lineari sono in grado di sopportare sollecitazioni elevate da tutte le direzioni, sono molto resistenti e offrono le condizioni ottimali per la movimentazione di grandi volumi.
I nostri kit di montaggio per motori con sistema a innesto frontale in elastomero sono molto compatti ed economici. Sono molto facili da installare e richiedono poca manutenzione.
Le nostre cappe di protezione proteggono efficacemente dalla polvere le estremità aperte degli alberi cavi non utilizzati sull'alloggiamento del cuscinetto.