|
Giunti disponibili in vari modelli |
Indietro |
|
Tecnica di propulsione norelemGiunti disponibili in vari modelli
I giunti norelem sono utilizzati per la trasmissione della coppia tra due alberi. Nel campo delle costruzioni meccaniche vengono impiegati per collegare tra di loro i diversi componenti singoli, come per esempio il motore, il riduttore e la macchina da lavoro e sono quindi spesso utilizzati nella costruzione di macchine utensili, nella tecnologia dei servomotori e nell'automazione. |
|
|
norelem offre più di 100 diversi tipi di accoppiamento, il 98% dei quali è disponibile a magazzino. A seconda del design, i giunti hanno le seguenti caratteristiche: |
- Compensazione del disallineamento assiale, radiale e angolare degli alberi
- Smorzamento delle vibrazioni
- Isolamento elettrico
|
|
I giunti rigidi collegano tra loro alberi allineati.
I giunti rigidi trasmettono coppie elevate rigide e senza gioco e quindi sono spesso utilizzati quando non ci sono errori di allineamento dell'albero o disassamenti. Sono esenti da usura e manutenzione e impediscono l'allentamento delle viti dovuto alle vibrazioni grazie al frenafiletti, in modo che la coppia di serraggio possa essere trasmessa in modo sicuro. |
|
|
|
- Forza di torsione elevata con variazioni dinamiche del carico
- Momento di inerzia della massa basso
- Trasmissione di potenza angolare
- Termostabilità elevata
- Bassa usura (bassa manutenzione)
norelem offre due diversi modelli: giunti rigidi a fessura e divisibili. Entrambe le versioni sono disponibili in acciaio o in acciaio inox e raggiungono regimi fino a 4000 giri/min. Possono essere utilizzati in un intervallo di temperatura da -40°C a +175°C e possono essere ordinati con un diametro del foro fino a 50 mm. |
|
|
Clicca qui per passare direttamente ai giunti norelem.
|
|
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|