|
Sollevare e abbassare è facile Quando si tratta di sollevare, abbassare, frenare o tenere macchine e parti dell'impianto in posizione controllata, si può fare affidamento sulle molle a gas di norelem. Le molle a gas pronte per il montaggio sono affidabili, esenti da manutenzione e disponibili in tutte le dimensioni standard comuni. Inoltre, le molle pneumatiche vengono adattate individualmente al carico specifico previsto. |
|
Alla norelem il cliente decide sulla pressione giusta. Perché con la nostra stazione automatica di riempimento e collaudo ricevete le molle a gas con la pressione di riempimento desiderata. In questo modo si adatta esattamente al rispettivo caso di carico. Il cliente può contare su una qualità affidabile e riceve un prodotto pronto per il montaggio adattato alle sue esigenze. Una valvola di riempimento integrata di serie consente di ridurre successivamente la pressione se necessario. |
I casi di carico specifici sono molto particolari, ma i campi di applicazione delle molle a gas coprono un'ampia varietà di utilizzi. Ovunque sia necessario regolare, aprire o chiudere sportelli, calotte, finestre o porte, il versatile meccanismo di smorzamento facilita e supporta il movimento e la frenata dei carichi. |
Troverete le nostre molle a gas universalmente applicabili principalmente nella costruzione di macchine e veicoli, ma anche nell'industria del mobile o anche nel settore dello sport e del tempo libero. Rilasciano la loro forza in modo uniforme e richiedono poco spazio. |
I modelli in acciaio inossidabile sono particolarmente resistenti alla corrosione e sono adatti per applicazioni complesse, ad esempio per l'impiego nella tecnologia medicale o nell'industria alimentare. |
|
|
Le molle a gas sono elementi di regolazione compatti, idropneumatici, autonomi, riempiti con azoto compresso e una quantità definita di olio per lo smorzamento e la lubrificazione della posizione finale. Sono assolutamente esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita. |
|
|
Le molle a gas sono elementi di regolazione compatti, idropneumatici, autonomi, riempiti con azoto compresso e una quantità definita di olio per lo smorzamento e la lubrificazione della posizione finale. Sono assolutamente esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita. |
|
|
Sono disponibili da norelem nelle misure standard con diametri dell'asta del pistone che vanno da 4 mm per il (modello in acciaio) o 6 mm per il (modello in acciaio inox) fino a 14 mm e corse da 30 mm a 400 mm. Su entrambi i lati è presente una filettatura di collegamento per la presa di vari elementi di collegamento e di montaggio. |
Questo rende le molle a gas di impiego universale e la loro installazione semplice e flessibile. Le molle a gas sono adatte per temperature di esercizio da -20°C a +80°C. |
|
|
|
|
|
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|